作業場所に合わせて調整できる伸縮式足場板。【特長】・作業スペースに合わせて30...
伸縮式足場板
先端部
ロック部
品番 : VSSR-210H
最大伸長(mm) | 2098 |
---|---|
最小縮長(mm) | 1258 |
質量(kg) | 9.0 |
品番 : VSSR-240H
最大伸長(mm) | 2398 |
---|---|
最小縮長(mm) | 1408 |
質量(kg) | 9.8 |
品番 : VSSR-270H
最大伸長(mm) | 2698 |
---|---|
最小縮長(mm) | 1558 |
質量(kg) | 10.6 |
品番 : VSSR-300H
最大伸長(mm) | 2998 |
---|---|
最小縮長(mm) | 1708 |
質量(kg) | 11.4 |
品番 : VSSR-330H
最大伸長(mm) | 3298 |
---|---|
最小縮長(mm) | 1858 |
質量(kg) | 12.3 |
品番 : VSSR-360H
最大伸長(mm) | 3598 |
---|---|
最小縮長(mm) | 2008 |
質量(kg) | 13.1 |
品番 : VSSR-400H
最大伸長(mm) | 4018 |
---|---|
最小縮長(mm) | 2398 |
質量(kg) | 15.3 |
作業場所に合わせて調整できる伸縮式足場板。
【特長】
・作業スペースに合わせて30mmピッチで調整可能。
・傷つき防止のクッションカバー装着。
・かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減。
・両面には滑り止めラバー装着をしており、より安全に作業が可能。
【用途】
・室内屋外の足場に最適。