(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏み台 GEM STEP(ジェムステップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GEMS-OR
踏み台 GEM STEP(ジェムステップ) フミダイ GEM STEP(ジェムステップ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,087円
税込単価
7,796円

インテリアに合わせて選べるカラフルな踏み台。【特長】・インテリアに合わせて選べ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 天板高さ(m):
    0.3
  • 天板寸法(mm):
    265×157
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 収納時全長(m):
    0.33
  • 段数(段):
    1

型番

GEMS-OR 解除

Loading...

GEM STEPのカラーバリエーション

カラーバリエーション

GEM STEPの寸法図

寸法図

GEM STEPの仕様

質量:1.4kg。
最大使用質量:120kg。
カラー:クリアガラス、ライトグリーン、ピンク、イエロー、ライトブルー、オレンジ、パープル、オリーブ。

商品情報を表示

GEMS-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEMS-OR

オレンジ
4989247540042
760-9426
-
-
1台

1個

7,087( 7,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インテリアに合わせて選べるカラフルな踏み台。
【特長】
・インテリアに合わせて選べるので、自宅でも店舗や事務所でも、機能的に美しく、作業を助ける。
・持ち運びに便利なサイズで、母の日や新築祝いなど、プレゼントにも喜ばれる。
・素材は耐衝撃性に優れ、軽量なポリカーボネート樹脂。
【用途】
・家庭やオフィス等の高所作業に。
・カラフルでインテリアに合わせて選べる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

踏み台 GEM STEP(ジェムステップ) の型番GEMS-ORのページです。
型番GEMS-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏み台 GEM STEP(ジェムステップ)

踏み台 GEM STEP(ジェムステップ)

    セフティーステップ

    セフティーステップ

      ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

      ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

        ロフト用はしご 最大使用質量100kg

        ロフト用はしご 最大使用質量100kg

          ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

          ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

            セノ・ビ~ライト39cm

            セノ・ビ~ライト39cm

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                踏台(滑り止めグリップ付)

                踏台(滑り止めグリップ付)

                  作業台(アルミ合金製)

                  作業台(アルミ合金製)

                    踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

                    踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

                      仮設タラップ ステップアップロード

                      仮設タラップ ステップアップロード

                        ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

                        ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

                          ステップ 2段

                          ステップ 2段

                            メーカー ピカコーポレイション エスコ ナカオ アルインコ トレードワン トレードワン 日本ファイリング エスコ エスコ エスコ 長谷川工業 ナカオ 東京硝子器械
                            通常価格 7,087円 27,860円 379,486円 56,448円 2,942円 1,307円 25,468円 8,220円 41,090円 5,280円 78,126円 287,213円 28,937円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   6日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 - 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 120 136 - - 100 100 150 100 150 - 100 - 100
                            天板高さ(m) 0.3 - - - 0.45 0.39 0.42 - - - - - 0.46
                            天板寸法(mm) 265×157 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1400.0 - - - - - - - - - - - -

                            踏み台 GEM STEP(ジェムステップ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に乗ることはできますか?
                            A
                            はい、できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GEMS-NCBK
                            GEMS-NCMT
                            GEMS-NCWH
                            GEMS-OV
                            GEMS-PK
                            GEMS-PL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 内容量

                            7,346円

                            ( 8,081円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック4989247540097836-4273323352-

                            7,346円

                            ( 8,081円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            マゼンタ4989247540110836-4274323352-

                            7,346円

                            ( 8,081円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト4989247540103836-4275323352-

                            7,087円

                            ( 7,796円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オリーブ4989247540080760-9434--1台

                            7,087円

                            ( 7,796円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ピンク4989247540028760-9442--1台

                            7,087円

                            ( 7,796円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            パープル4989247540035760-9451--1台

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました