(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみステップ(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみステップ(スチール製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,265円 ~ 6,393円  特別価格 
税込価格
5,792円 ~ 7,032円  特別価格 

折りたたみ式のステップ。【特長】・使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    340×220
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    220
  • 材質:
    フレーム:スチール。ステップ:ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。

■仕様

型番OSU-2OSU-3
耐荷重(約)kg全体100
本体サイズ(約)mm400×600×790400×600×1,005
折りたたみ時サイズ(約)mm400×80×905400×80×1,145
ステップサイズ(約)mm340×220
ステップ高さ(約)mm1段目:235
2段目:450
1段目:235
2段目:450
3段目:670
カラーピンク、ブラウン、ライトグリーン

【主要材質】

  • フレーム:スチール
  • ステップ:ポリプロピレン
  • 脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
段数
寸法(mm)
収納時寸法(mm)
ステップ高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.45
0.9
ブラウン
2
W400×D600×H790
W400×D80×H905
1段目:235、2段目:450
4905009770922
385-3217
4.3
1台

2個

5,265円

4,860

( 5,346円 )

3日目

0.45
0.9
ライトグリーン
2
W400×D600×H790
W400×D80×H905
1段目:235、2段目:450
4905009770939
385-3225
4.3
1台

2個

5,265円

4,860

( 5,346円 )

3日目

0.45
0.9
ピンク
2
W400×D600×H790
W400×D80×H905
1段目:235、2段目:450
4905009770915
385-3233
4.3
1台

2個

5,917( 6,509円 )

3日目

0.67
1.15
ブラウン
3
W400×D600×H1005
W400×D80×H1145
1段目:235、2段目:450、3段目:670
4905009770960
385-3241
5.4
1台

2個

6,393( 7,032円 )

4日目

0.67
1.15
ライトグリーン
3
W400×D600×H1005
W400×D80×H1145
1段目:235、2段目:450、3段目:670
4905009770977
385-3250
5.4
1台

2個

6,393( 7,032円 )

4日目

0.67
1.15
ピンク
3
W400×D600×H1005
W400×D80×H1145
1段目:235、2段目:450、3段目:670
4905009770953
385-3268
5.4
1台

2個

6,393( 7,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折りたたみ式のステップ。
【特長】
・使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できる。
・安定感のある幅広設計。
・パイプの取手部が後ろ寄りになっているので、腰を掛けることも可能。
・滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付。
・安心、簡単な自動ストッパーを採用。
・3色展開。
【用途】
・オフィスや店舗などの簡易作業用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみステップ(スチール製)

折りたたみステップ(スチール製)

    アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)

    アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)

      足踏台(すべり止め加工)

      足踏台(すべり止め加工)

        折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

        折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

          折りたたみ作業台

          折りたたみ作業台

            作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズ

            作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズ

              アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

              アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

                折りたたみ式作業台 DWR型

                折りたたみ式作業台 DWR型

                  ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

                  ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

                    折りたたみ式作業台 リョーマ

                    折りたたみ式作業台 リョーマ

                      折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

                      折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

                        作業用踏台用 オプション

                        作業用踏台用 オプション

                          仮設タラップ ステップアップロード

                          仮設タラップ ステップアップロード

                            メーカー アイリスオーヤマ アルインコ サカエ アルインコ ナカオ アズワン アルインコ ピカコーポレイション ユニオンスチール ピカコーポレイション 森山鉄工 アズワン 長谷川工業
                            通常価格 5,265円 22,068円 31,600円 57,570円 59,788円 229,905円 23,256円 134,063円 18,073円 21,191円 12,198円 12,800円 78,126円
                            通常出荷日 1日目~   12日目   3日目   1日目   2日目~   12日目   12日目   1日目   11日目   1日目   8日目~   10日目~   4日目  
                            最大使用質量(kg) 100 - - - - 150 - - - 100 - - -
                            天板寸法(mm) 340×220 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 220 - - - - - - - - - - - -
                            材質 フレーム:スチール。ステップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 完成品 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみステップ(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました