(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
71,795円 ~ 197,996円
税込価格
78,975円 ~ 217,796円

クリーンルーム等での使用を考慮した作業台。【特長】・天板が縞板のため、従来品の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    金具:SUS
  • 材質3:
    脚ゴム:エラストマー
  • 設置寸法(mm)間口:
    815
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mmの仕様

C​M​T​1​3​8​W​S

C​M​T​1​3​8​W​S

  • 組立式
  • 材質:本体/アルミ、金具/SUS、脚ゴム/エラストマー
  • 製造国:日本
品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
設置寸法(mm)
間口×奥行
段数質量
(kg)
CMT128S1500.25800×400815×41517.3
CMT138S1500.30800×400815×41517.5
CMT158S1500.50800×400815×41518.1
CMT4128S1501.20800×400815×1,015421.1
CMT128WS1500.25800×600815×61519.9
CMT138WS1500.30800×600815×61519.9
CMT158WS1500.50800×600815×615110.5
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口×奥行
段数(段)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.25
751-3437
800×400
7300
415
815×415
1
1台
10

1個

71,795( 78,975円 )

14日目

0.25
751-3445
800×600
9900
615
815×615
1
1台
10

1個

101,250( 111,375円 )

18日目

0.3
751-3500
800×400
7500.0
415
815×415
1
1台
10

1個

80,000( 88,000円 )

18日目

0.3
751-3518
800×600
9900
615
815×615
1
1台
10

1個

101,875( 112,063円 )

14日目

0.5
751-3577
800×400
8100.0
415
815×415
1
1台
10

1個

74,599( 82,059円 )

14日目

0.5
751-3585
800×600
10500.0
615
815×615
1
1台
10

1個

91,988( 101,187円 )

14日目

1.2
759-7096
800×400
21100.0
1015
815×1015
4
1台
10

1個

197,996( 217,796円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム等での使用を考慮した作業台。
【特長】
・天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果がある。
・金具はSUSを使用しているので錆に強い。
【用途】
・工場内、倉庫内の作業台に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

      作業台(縞板タイプ) CSBC

      作業台(縞板タイプ) CSBC

        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

          アルミステップ (縞板タイプ)

          アルミステップ (縞板タイプ)

            フミラック

            フミラック

              作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

              作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

                G型作業用踏台

                G型作業用踏台

                  メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ トラスコ中山 ハラックス トラスコ中山 ナカオ
                  通常価格 71,795円 62,260円 21,548円 86,461円 19,530円 14,168円 34,391円 22,516円
                  通常出荷日 14日目~   14日目~   1日目~   14日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                  最大使用質量(Kg) 150 150 150 150 80 100 150 150
                  材質1 本体:アルミ 本体:アルミ アルミ 本体:アルミ - - - -
                  材質2 金具:SUS 金具:SUS - 金具:SUS - - - -
                  材質3 脚ゴム:エラストマー 脚ゴム:エラストマー - 脚ゴム:エラストマー - - - -

                  作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました