クリーンルーム等での使用を考慮した作業台。【特長】・天板が縞板のため、従来品の...
CMT151WS
品番 | 最大使用質量 (kg) | 天板高さ (m) | 天板寸法 (mm) | 設置寸法(mm) 間口×奥行 | 段数 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMT121S | 150 | 0.25 | 1,000×400 | 1,015×415 | 1 | 8.4 |
CMT131S | 150 | 0.30 | 1,000×400 | 1,015×415 | 1 | 8.5 |
CMT151S | 150 | 0.50 | 1,000×400 | 1,015×415 | 1 | 9.0 |
CMT5151S | 150 | 1.50 | 1,000×400 | 1,015×1,215 | 5 | 29.0 |
CMT121WS | 150 | 0.25 | 1,000×600 | 1,015×615 | 1 | 11.0 |
CMT131WS | 150 | 0.30 | 1,000×600 | 1,015×615 | 1 | 11.0 |
CMT151WS | 150 | 0.50 | 1,000×600 | 1,015×615 | 1 | 11.6 |
作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mmの型番CMT151WSのページです。
型番CMT151WSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CMT121S |
CMT121WS |
CMT131S |
CMT131WS |
CMT151S |
CMT5151S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 天板高さ (m) | トラスココード | 天板寸法(mm) | 質量(g) | 設置寸法(mm)奥行 | 設置寸法(mm)間口×奥行 | 段数(段) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,279円 ( 100,407円 ) | 1個 | あり | 18日目 | 10 | 0.25 | 751-3372 | 1000×400 | 8400 | 415 | 1015×415 | 1 | - | |
119,152円 ( 131,067円 ) | 1個 | - | 18日目 | 10 | 0.25 | 751-3381 | 1000×600 | 11000 | 615 | 1015×615 | 1 | - | |
91,279円 ( 100,407円 ) | 1個 | あり | 18日目 | 10 | 0.3 | 751-3453 | 1000×400 | 8500 | 415 | 1015×415 | 1 | - | |
107,492円 ( 118,241円 ) | 1個 | - | 14日目 | 10 | 0.3 | 751-3461 | 1000×600 | 11000 | 615 | 1015×615 | 1 | - | |
86,461円 ( 95,107円 ) | 1個 | - | 18日目 | 10 | 0.5 | 751-3542 | 1000×400 | 9000 | 415 | 1015×415 | 1 | - | |
262,801円 ( 289,081円 ) | 1個 | - | 14日目 | 10 | 1.5 | 751-3658 | 1000×400 | 29000 | 1215 | 1015×1215 | 5 | - |