(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
60,392円 ~ 119,448円
税込価格
66,431円 ~ 131,393円

アルミ製作業用踏台。【特長】・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 機能:
    キャスター
  • 材質1:
    アルミ合金、スチール
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 天板色:
    シルバー
  • 踏面タイプ:
    スジ有り
  • 仕様:
    組立式。アルマイト仕上。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSF-256SC1A (スプリングキャスター)の寸法図

TSF-256SC1A (スプリングキャスター)

規格表

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
設置寸法(mm)
間口×奥行
段数質量
(kg)
TSF-256SC1A1500.6500×400520×62928.4
TSF-257SC1A1500.7500×400520×62928.6
TSF-266SC1A1500.6600×400620×62929.3
TSF-369SC2A1500.9600×400620×832313.5
TSF-4612SC2A1501.2600×400620×1035416.8

製品の基本仕様・特長

  • 踏ざん踏面幅:200mm
  • 組立式
  • 材質:アルミ

製造国

  • 本体:中国
  • キャスター:中国

図面

TSF-256SC1A

作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) TSF-256SC1A図面

TSF-257SC1A

作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) TSF-257SC1A図面

TSF-266SC1A

作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) TSF-266SC1A図面

TSF-369SC2A

作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) TSF-369SC2A図面

TSF-4612SC2A

作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) TSF-4612SC2A図面

使用方法・使用事例

使用方法

作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) 取扱説明書-1作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) 取扱説明書-2作業用踏台 (高強度タイプ・手すり・スプリングキャスター付タイプ) 取扱説明書-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300mm
踏台2段+スプリングキャスター
770-8858
8400
500×400
520×629
629
520
2
1台
10

1個

60,392( 66,431円 )

1日目

350mm
踏台2段+スプリングキャスター
770-8874
8600
500×400
520×629
629
520
2
1台
10

1個

61,643( 67,807円 )

1日目

300mm
踏台2段+スプリングキャスター
770-8882
9300
600×400
620×629
629
620
2
1台
10

1個

63,088( 69,397円 )

1日目

300mm
踏台3段+スプリングキャスター
770-8891
13500
600×400
620×832
832
620
3
1台
10

1個

84,270( 92,697円 )

2日目

300mm
踏台4段+スプリングキャスター
770-8912
16800
600×400
620×1035
1035
620
4
1台
10

1個

119,448( 131,393円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製作業用踏台。
【特長】
・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。
・オールアルマイト仕上げ。
・すべり止めキャップはプラスドライバーで交換可能。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

    作業用踏台 (高強度タイプ)

    作業用踏台 (高強度タイプ)

      作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

      作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

        アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

        アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

          作業台(縞板タイプ) CSBC

          作業台(縞板タイプ) CSBC

            折りたたみ式 大型作業台アルバー

            折りたたみ式 大型作業台アルバー

              作業台ライトステップ

              作業台ライトステップ

                移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                  折りたたみ作業台

                  折りたたみ作業台

                    楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                    楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                      エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                      エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                        キャリスター

                        キャリスター

                          フミラック

                          フミラック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ 長谷川工業 長谷川工業 日本ファイリング ナカオ ナカオ エレクター ハラックス ハラックス
                            通常価格 60,392円 21,759円 27,269円 6,955円 21,548円 196,458円 84,424円 25,468円 59,788円 31,746円 14,670円 189,000円 14,168円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   60日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 150 100 150 - - 150 - 160 - 100 100
                            機能 キャスター - - - - - - キャスター - - - キャスター -
                            材質1 アルミ合金、スチール アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 200 - 200 75 - - - - - - - - -

                            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型の段替え作業用に購入しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/29
                            大きい金型ですので、作業台に乗らないと作業ができないので買いました。お立ち台のスペースが大きく、1.2mと高いので安全面を考慮するとお立ち台のスペースが広い方がよいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました