(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ長尺専用脚立 PRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ長尺専用脚立 PRS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,954円 ~ 109,345円  特別価格 
税込価格
61,549円 ~ 120,280円  特別価格 

【特長】・ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    251×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高所作業に適したスタンダード型長尺専用脚立

長尺専用脚立

長尺専用脚立

開き止め金具

開き止め金具

補強

補強

中敷プレート

中敷プレート

製品仕様

品番 : PRS-240W

天板高さ(m)2.29
有効高さ[使用最大高さ](m)1.70
設置寸法 幅×奥行(mm)739×1578
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)739×174×2433
質量(kg)11.1

品番 : PRS-270W

天板高さ(m)2.59
有効高さ[使用最大高さ](m)1.99
設置寸法 幅×奥行(mm)793×1758
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)793×174×2740
質量(kg)12.4

品番 : PRS-300W

天板高さ(m)2.88
有効高さ[使用最大高さ](m)2.29
設置寸法 幅×奥行(mm)847×1939
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)847×174×3049
質量(kg)14.2

品番 : PRS-360W

天板高さ(m)3.47
有効高さ[使用最大高さ](m)2.88
設置寸法 幅×奥行(mm)955×2300
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)955×174×3668
質量(kg)18.9
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.29
2.43
4969182238761
475-0578
11100.0
Aマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。
1台
10

1個

55,954円

51,516

( 56,668円 )

1日目

2.59
2.74
4969182238778
475-0586
12400.0
Aマーク認定品
1台
10

1個

61,423円

56,717

( 62,389円 )

4日目

2.88
3.05
4969182238785
475-0594
14200.0
Aマーク認定品
1台
10

1個

56,934円

50,369

( 55,406円 )

4日目

3.47
3.67
4969182239034
475-0608
18900.0
Aマーク認定品
1台
10

1個

109,345( 120,280円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
・三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
【用途】
・高所作業に最適です。
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ長尺専用脚立 PRS

アルミ長尺専用脚立 PRS

    長尺専用脚立 MXB-F

    長尺専用脚立 MXB-F

      三脚 MA-F

      三脚 MA-F

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

          脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

            専用脚立 ウイングステップ 上枠付

            専用脚立 ウイングステップ 上枠付

              専用脚立 MS-FX

              専用脚立 MS-FX

                軽量専用脚立 BEN-KEI

                軽量専用脚立 BEN-KEI

                  三脚調節式園芸脚立

                  三脚調節式園芸脚立

                    幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

                    幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

                      はしご兼用脚立 エコシリーズ

                      はしご兼用脚立 エコシリーズ

                        専用脚立 BM型

                        専用脚立 BM型

                          ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                          ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 55,954円 39,727円 50,149円 89,398円 50,910円 28,790円 14,688円 11,156円 40,313円 14,406円 10,020円 52,244円 32,725円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   12日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 専用脚立 - 専用脚立 - 専用脚立 専用脚立 - 専用脚立 - - はしご兼脚立 - -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 130 100 100 100 160 100
                            天板寸法(mm) 251×160 251×160 - - - - 308×95 - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 55 60 - - - - 40 - - 55 - - -
                            材質1 アルミ アルミ - - - - アルミ - - アルミ - - -

                            アルミ長尺専用脚立 PRSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            汚れた場合は、濡れぞうきん等で拭き取ってください。汚れがいちじるしい場合は水洗いをした後、乾いた布で拭いてください。濡れたままにしておくと、腐食や劣化の原因となります。
                            Q 1台あたり、どれぐらいもちますか。
                            A
                            使用頻度や使用方法、保存方法等によって変わる為、耐用年数は設定しておりません。

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました