(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,101円 ~ 4,437円
税込価格
1,211円 ~ 4,881円

【用途】・LE-E301専用ヘッドバンド【材質】・バンド:縫製ゴム(LE-ZB...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ヘッドライトは別売です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
適合機種
幅(mm)
質量(g)
材質1
材質2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘッドバンドB4
4975364165565
754-6891
18
35
LE-E301
350
38
バンド:縫製ゴム(LE-ZB4)
バンド:シリコン(LE-ZB5)
1個

5個

1,101( 1,211円 )

4日目

シリコンバンドB5
白(透明)
4975364165572
754-6904
18
35
LE-E301
840
42
バンド:シリコン
-
1個

5個

1,101( 1,211円 )

2日目

交換用リチウムイオン充電池
4975364165589
754-6921
13
51
LE-E301
70
66
本体:リチウムイオン
-
1個

2個

4,437( 4,881円 )

1日目

ACアダプターマイクロBセットPU1
4975364166944
817-9818
60
28
LE-ZP3730、LE-ZP3729、LE-ZP3757C、LA-BAT7424
45
60
本体:ABS
-
-

2個

2,356( 2,592円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・LE-E301専用ヘッドバンド
【材質】
・バンド:縫製ゴム(LE-ZB4)
・バンド:シリコン(LE-ZB5)

(i)ご注意

  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ヘッドライトは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー

    PELICAN 2765 ヘッドアップライト

    PELICAN 2765 ヘッドアップライト

      LEDヘッドライト

      LEDヘッドライト

        メーカー TJMデザインタジマツール ペリカン アイリスオーヤマ
        通常価格 1,101円 12,957円 2,171円
        通常出荷日 1日目~   2日目   1日目~  
        商品タイプ その他 - ヘッドライト
        その他 オプション - -

        ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました