【特長】・コンパクトで軽量です。・ベゼルスイッチなので手袋したままでもON-O...
【特長】
・コンパクトで軽量です。
・ベゼルスイッチなので手袋したままでもON-OFFが可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lmの型番0274500100110のページです。
型番0274500100110に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
0275500103110 |
2690033110 |
2740BK |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 全光束 (lm) | 色 | JANコード | トラスココード | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 明るさ(lm) | 質量(g) | 最大点灯時間(h) | 照射距離(m) | 材質1 | 防爆規格 | 保護等級 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,755円 ( 8,531円 ) | 1個 | あり | 4日目 | - | 71~259 | ブラック | 0019428155834 | 761-8361 | 40 | 45 | 57 | 71~259 | 60.000 | 約6(高モード時)~約15(低モード時) | 40(低モード時)~57(高モード時) | - | Class I(Division1) | IPX4 | - | |
7,031円 ( 7,734円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 60 | 黒 | 0019428125691 | 761-9235 | 54 | 46 | 71 | 74 | 120.000 | 約10 | - | - | - | IPX7 | 1個 | |
4,994円 ( 5,493円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 13~35 | 黒 | 0019428126407 | 469-3655 | 40 | 45 | 57 | 36~66 | 94.000 | 約20(高モード時)~約51(低モード時) | 13(低モード時)~35(高モード時) | 本体:ポリカーボネート | - | IPX4 | 1個 |