(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASXC046
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー LEDフラッシュライトヨウベルトホルダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,076円 1,742円
税込単価
2,284円 1,916円

【特長】・ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 縦(mm):
    190
  • 横(mm):
    57
  • 最大ベルト幅(mm):
    57
  • 内容量:
    1個

型番

ASXC046 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASXC046 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
バンド模様
材質1
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASXC046

バンド模様なし
0038739108063
490-3935
22.000
なし
MLシリーズ用
1個
10

5個

2,076円

1,742

( 1,916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです
【用途】
・MLシリーズのフラッシュライトの携帯に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト用ベルトホルダーの型番ASXC046のページです。
型番ASXC046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

    LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

    LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

      LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

      LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

        [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

        [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

          ラジオ付ライト

          ラジオ付ライト

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

              [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

              [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

                非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

                非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

                  フクロウ型停電灯

                  フクロウ型停電灯

                    7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                    7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                      [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

                      [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

                        メーカー マグライト マグライト マグライト エスコ ELPA朝日電器 イチネンアクセス エスコ エスコ 旭電機化成 エスコ エスコ
                        通常価格 1,645円 1,091円 897円 12,300円 2,992円 3,227円 9,610円 9,879円 1,989円 8,260円 3,441円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 - LED型 LED型 LED型
                        種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ - ハンディタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ 肩掛けタイプ
                        特殊用途 その他 その他 その他 防水 防滴 - - - - - 防水
                        その他 オプション オプション オプション - - - - - - - -
                        縦(mm) 190 160 - - - - - - - - -

                        LEDフラッシュライト用ベルトホルダーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ASXD036
                        ASXD056
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) バンド模様 材質1 仕様 内容量

                        1,645円

                        ( 1,810円 )
                        5個 あり

                        2日目

                        10バンド模様なし0038739108056490-396028.000なし単1形電池使用タイプ用-

                        1,767円

                        ( 1,944円 )
                        5個 あり

                        4日目

                        10バンド模様あり0038739108568490-397825.000ありナイロン単1形電池使用タイプ用-

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました