(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
959円 ~ 1,558円
税込価格
1,055円 ~ 1,714円

【特長】・フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0038739085388
490-3901
42.000
1個
10

1パック

2個入り

959( 1,055円 )

1日目

0038739085326
490-3943
28.000
1個
10

1パック

2個入り

1,558( 1,714円 )

4日目

0038739080079
490-3951
42.000
1個
10

1パック

2個入り

1,521( 1,673円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

    [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

    [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

      LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

      LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

        アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

        アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

          [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

          [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

            蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

            蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F

              防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

              防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                メーカー マグライト エスコ YAZAWA トラスコ中山 エスコ EARTH MAN ペリカン
                通常価格 959円 1,544円 1,353円 3,710円 2,419円 1,877円 4,203円
                通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 蛍光灯型 キセノン型
                種類 ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ クリップタイプ キーホルダタイプ
                特殊用途 その他 防水 防雨 防滴 防水 - 防水
                その他 オプション - - - - - -
                内容量 1個 - - - - - -

                LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました