(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグタック LED プレーンベゼル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグタック LED プレーンベゼル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,114円
税込単価
19,925円

【特長】・上位機種のクラウンベゼルタイプと遜色ない310ルーメンという明るさを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 最大点灯時間(h):
    4 / 17
  • 電源:
    充電池
  • カラー:
  • 最大点灯時間詳細(h):
    4(強)17(弱)
  • JANコード:
    0038739670638
  • トラスココード:
    773-7637
  • 全光束(lm):
    310
  • 外径(mm):
    26.67
  • 照射距離(m):
    182
  • 全長(mm):
    131.95
  • 電源詳細:
    リチウム電池CR123A(2個)付属
  • 内容量:
    1個

型番

SG2LRE6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG2LRE6

1個

1個

18,114( 19,925円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上位機種のクラウンベゼルタイプと遜色ない310ルーメンという明るさを持ち、上位機種と同様にマットな質感、適度な重量感、片手で瞬時に操作が出来るテールスイッチ、1~3回のクリック回数で変わる3つの点灯モードなど、ハイスペックな商品です
・点灯モードについてはクラウンベゼルタイプに採用されているストロボモードの代わりに省エネモードを採用しております
・手の平で包めるコンパクトさと軽量さ、クリップも付属し携帯性にも優れています
・サッカーの競技場2つ分の照射距離です
・強力な光の出力、調整、頑丈なボディーで各国の警察にも採用されています
・フルパワー、モメンダリー、節電の3つのモードに切替可能です
・1mの落下耐性、生活用水に対応
・強靭なボディ
・取り外し可能なポケットグリップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグタック LED プレーンベゼルの型番SG2LRE6のページです。
型番SG2LRE6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグタック LED プレーンベゼル

マグタック LED プレーンベゼル

    マグタック LED クラウンベゼル

    マグタック LED クラウンベゼル

      LEDフラッシュライト マグライトXL

      LEDフラッシュライト マグライトXL

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

          SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

          SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

            MAGLITE LED フラッシュライト ML25

            MAGLITE LED フラッシュライト ML25

              SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

              SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

                SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

                SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

                  メーカー マグライト マグライト マグライト SIGHTRON SIGHTRON マグライト SUREFIRE SUREFIRE
                  通常価格 18,114円 20,391円 11,797円 5,200円 4,689円 6,045円 18,356円 54,379円
                  通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - -
                  種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - -
                  特殊用途 その他 - その他 防水 防水 - - -
                  最大点灯時間(h) 4 / 17 4 - - - - 2時間(強)45時間(弱) -
                  電源 充電池 - アルカリ乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 アルカリ乾電池単2 充電池 充電池

                  マグタック LED プレーンベゼルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました