(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグタック LED クラウンベゼル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグタック LED クラウンベゼル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,391円
税込単価
22,430円

【特長】・320ルーメンというマグライトシリーズの中でも上位の明るさを持つだけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    4
  • 詳細タイプ:
    凹凸ヘッドタイプ
  • カラー:
  • JANコード:
    0038739670430
  • トラスココード:
    490-4982
  • 質量(g):
    136
  • 全光束(lm):
    320
  • 外径(mm):
    26.67
  • 照射距離(m):
    193
  • 全長(mm):
    133.98
  • 使用電池:
    リチウム電池CR123A(2個)付属
  • 電源詳細:
    リチウム電池CR123A(2個)付属
  • 内容量:
    1個

型番

SG2LRA6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG2LRA6

1個
10

1個

20,391( 22,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・320ルーメンというマグライトシリーズの中でも上位の明るさを持つだけでなく、マットな質感、適度な重量感、片手で瞬時に操作が出来るテールスイッチ、1~3回のクリック回数で変わる3つの点灯モードなどハイスペックな商品です
・1クリックで押している間だけの高出力点灯。クイッククリック2回で高出力常時点灯
・クイッククリック3回で強烈なストロボ発光モードとなります
・クラウンベゼルはデザインだけでなく、緊急時にガラスを割るなどの用途を考えて採用されております
・手の平で包めるコンパクトさと軽量さ、クリップも付属し携帯性にも優れています
・サッカーの競技場2つ分の照射距離です
・強力なストロボ、クラウンドベゼル(凹凸ヘッド)、頑丈なボディーで緊急時にクラッシャーとして使用可能です
・フルパワー、モメンダリー、節電の3つのモードに切替可能です
・1mの落下耐性、生活用水に対応
・強靭なボディ
・取り外し可能なポケットグリップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグタック LED クラウンベゼルの型番SG2LRA6のページです。
型番SG2LRA6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグタック LED クラウンベゼル

マグタック LED クラウンベゼル

    マグタック LED プレーンベゼル

    マグタック LED プレーンベゼル

      LEDフラッシュライト ミニマグライト

      LEDフラッシュライト ミニマグライト

        ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

        ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

          LEDフラッシュライト マグライトXL

          LEDフラッシュライト マグライトXL

            LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

            LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

              アルミLEDライト

              アルミLEDライト

                ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                  ラジオ付ライト

                  ラジオ付ライト

                    懐中電灯用 LED交換球

                    懐中電灯用 LED交換球

                      MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                      MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                        ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                          3イン1 LEDフラッシュライトミニ

                          3イン1 LEDフラッシュライトミニ

                            メーカー マグライト マグライト マグライト イチネンアクセス マグライト マグライト トラスコ中山 イチネンアクセス ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 マグライト イチネンアクセス NiteIze(ナイトアイズ)
                            通常価格 20,391円 18,114円 4,935円 3,227円 11,797円 9,234円 4,793円 3,463円 2,992円 521円 15,092円 1,624円 2,684円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   7日目   1日目   2日目~   1日目   7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目~  
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 - LED型
                            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ペンタイプ ハンディタイプ - - ストラップタイプ - ハンディタイプ - ハンディタイプ
                            最大点灯時間(h) 4 4 / 17 - - - - - - - - - - 2時間(強)、9時間25分(弱)
                            詳細タイプ 凹凸ヘッドタイプ - - - - - - - - - - - -
                            カラー - - - - - - - -

                            マグタック LED クラウンベゼルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました