(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラッシュライト マグライトプロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP2P037
LEDフラッシュライト マグライトプロ LEDフラッシュライト マグライトプロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,146円
税込単価
8,961円

【特長】・フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。・ヘッド部を回転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 最大点灯時間(h):
    2.5
  • 電源:
    アルカリ乾電池単3
  • 質量(g):
    118
  • 全光束(lm):
    226
  • 外径(mm):
    25.4
  • 照射距離(m):
    140
  • 全長(mm):
    167.8
  • 明るさ(lm):
    332
  • 電源詳細:
    単3形乾電池(2個)付属
  • 内容量:
    1個

型番

SP2P037 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP2P037 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP2P037

0038739550428
490-5067
1個
10

1個

8,146( 8,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
・ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
・点灯・消灯は、ヘッド部回転式
・グリップ部は、滑り止め加工
・照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
・最大点灯時間:2時間30分

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト マグライトプロの型番SP2P037のページです。
型番SP2P037に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラッシュライト マグライトプロ

LEDフラッシュライト マグライトプロ

    LEDフラッシュライト ミニマグライト

    LEDフラッシュライト ミニマグライト

      MAGLITE LED フラッシュライト ML25

      MAGLITE LED フラッシュライト ML25

        LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

        LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

          LEDキーライト GK-002B

          LEDキーライト GK-002B

            ミスミ LEDペンライト 140lm

            ミスミ LEDペンライト 140lm

              MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

              MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

                MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                  メーカー マグライト マグライト マグライト マグライト GENTOS ミスミ マグライト マグライト
                  通常価格 8,034円 4,935円 6,045円 17,968円 1,132円 1,620円 12,151円 15,092円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                  種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ
                  特殊用途 その他 その他 - その他 - 防水 - -
                  最大点灯時間(h) 2.5 - - 16 / 77 / 117 / 16時間(強)、77時間(中)、117時間(弱) 12 15 - -
                  電源 アルカリ乾電池単3 アルカリ乾電池単4 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単1 - 乾電池単4 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単2

                  LEDフラッシュライト マグライトプロのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SP2P017
                  SP2P107
                  SP2P117
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?カラー JANコード トラスココード 内容量

                  8,034円

                  ( 8,837円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  100038739550411490-5059-

                  8,146円

                  ( 8,961円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  10シルバー0038739550442490-5075-

                  8,034円

                  ( 8,837円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  100038739550459490-5083-

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました