(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,802円
税込単価
18,482円

【特長】・フルパワー、省エネ、ストロボ、モメンタリーの5つの点灯モードを4パタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 最大点灯時間(h):
    16 / 77 / 117 / 16時間(強)、77時間(中)、117時間(弱)
  • 電源:
    アルカリ乾電池単1
  • カラー:
  • 最大点灯時間詳細(h):
    16(強)、77(中)、117(弱)
  • JANコード:
    0038739502977
  • トラスココード:
    762-9818
  • 質量(g):
    748.000
  • 全光束(lm):
    625
  • 外径(mm):
    57.2
  • 照射距離(m):
    406
  • 色:
  • 全長(mm):
    298
  • 明るさ(lm):
    625
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 電源(V):
    単1電池3本(別売)
  • 電源詳細:
    単1電池3本用(別売)
  • 内容量:
    1個

型番

ML300LXS3CC6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML300LXS3CC6

1個
10

1個

16,802( 18,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルパワー、省エネ、ストロボ、モメンタリーの5つの点灯モードを4パターンの組み合わせで使い分けできます。
・1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
・1/4ヘッドを回すだけでフォーカス機能が使えます。
・ステルスマットフィニッシュタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用の型番ML300LXS3CC6のページです。
型番ML300LXS3CC6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

    MAGLITE LED フラッシュライト ML25

    MAGLITE LED フラッシュライト ML25

      LEDフラッシュライト マグライトプロ

      LEDフラッシュライト マグライトプロ

        MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

        MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

          MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

          MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

            LEDフラッシュライト ミニマグライト

            LEDフラッシュライト ミニマグライト

              LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

              LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

                LEDキーライト GK-002B

                LEDキーライト GK-002B

                  メーカー マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト GENTOS
                  通常価格 16,802円 5,650円 7,513円 14,110円 11,363円 4,614円 8,633円 1,132円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   4日目  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                  種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ
                  特殊用途 その他 - その他 - - その他 その他 -
                  最大点灯時間(h) 16 / 77 / 117 / 16時間(強)、77時間(中)、117時間(弱) - 2.5 - - - - 12
                  電源 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単3 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単4 アルカリ乾電池単2 -

                  LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました