(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラッシュライト ソリテール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフラッシュライト ソリテール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,260円 ~ 3,261円  特別価格 
税込価格
3,586円 ~ 3,587円  特別価格 

【特長】・単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。・ヘッドを緩めると...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 最大点灯時間(h):
    1.75
  • 電源:
    アルカリ乾電池単4
  • 質量(g):
    24
  • 全光束(lm):
    37
  • 外径(mm):
    12.7
  • 照射距離(m):
    55
  • 全長(mm):
    81
  • 電源詳細:
    単4形乾電池(1個)付属
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0038739600321
490-4524
1個
10

5個

3,261円

3,043

( 3,347円 )

2日目

-
490-4532
1個
10

5個

3,260円

2,852

( 3,137円 )

1日目

シルバー
0038739600352
490-4541
1個
10

5個

3,260円

2,852

( 3,137円 )

1日目

0038739600369
490-4559
1個
10

5個

3,261円

3,043

( 3,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。
・ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
・ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
【用途】
・単四電池1本使用のコンパクトなキーライト
・ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯
・ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラッシュライト ソリテール

LEDフラッシュライト ソリテール

    SUREFIRE TITAN

    SUREFIRE TITAN

      TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

      TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

        アルミLEDライト (ペンタイプ)

        アルミLEDライト (ペンタイプ)

          LEDフラッシュライト マグライトXL

          LEDフラッシュライト マグライトXL

            ミスミ LEDペンライト 140lm

            ミスミ LEDペンライト 140lm

              LEDライトペンタイプ

              LEDライトペンタイプ

                LEDフラッシュライト マグライトプロ

                LEDフラッシュライト マグライトプロ

                  LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

                  LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

                    GENTOS LEDキーライト GK-001S

                    GENTOS LEDキーライト GK-001S

                      LEDキーライト GK-002B

                      LEDキーライト GK-002B

                        1灯ラバー調ペン型ブラックライト

                        1灯ラバー調ペン型ブラックライト

                          メーカー マグライト SUREFIRE トラスコ中山 トラスコ中山 マグライト ミスミ シグネット マグライト ELPA朝日電器 GENTOS GENTOS コンテック(ライト)
                          通常価格 3,260円 26,708円 3,443円 2,948円 11,030円 1,620円 3,506円 7,513円 797円 1,526円 1,132円 2,346円
                          通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                          商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                          種類 キーホルダタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ペンタイプ ペンタイプ ペンタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ
                          特殊用途 その他 - 防滴 防滴 その他 防水 防滴 その他 防雨 - - -
                          最大点灯時間(h) 1.75 - 約10.5 15 - 15 10 2.5 - 12 12 -
                          電源 アルカリ乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 アルカリ乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 アルカリ乾電池単3 - - - 乾電池単4

                          LEDフラッシュライト ソリテールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました