(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラッシュライト ミニマグライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフラッシュライト ミニマグライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,935円 ~ 7,181円  特別価格 
税込価格
5,429円 ~ 7,899円  特別価格 

【特長】・ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。・ヘッドの回転により、ワイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
全光束(lm)
外径(mm)
照射距離(m)
全長(mm)
明るさ(lm)
材質1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5時間45分 / 5.75
0038739560328
490-4745
49.000
84
19
116
129.7
84
本体: アルミ合金
1個
10

2個

6,212円

5,367

( 5,904円 )

2日目

5.75
0038739560335
490-4753
49.000
84
19
116
-
129.7
-
-
1個
10

2個

4,935円

4,555

( 5,011円 )

2日目

5.75
シルバー
0038739560359
490-4761
49.000
84
19
116
-
129.7
-
-
1個
10

2個

6,211円

5,733

( 6,306円 )

1日目

5時間45分 / 5.75
0038739560366
490-4770
49.000
84
19
116
129.7
84
本体: アルミ合金
1個
10

2個

5,915円

5,367

( 5,904円 )

4日目

5.75
-
490-5008
118
77
25.4
141
-
167.8
-
-
1個
10

2個

6,073円

5,820

( 6,402円 )

1日目

5.75 / 10時間45分(強)31時間30分(弱)
0038739531359
490-5016
118
77
25.4
141
167.8
77
本体: アルミ合金
1個
10

2個

6,073( 6,680円 )

1日目

5.75 / 10時間45分(強)31時間30分(弱)
シルバー
0038739531373
490-5024
118
77
25.4
141
シルバー
167.8
77
本体: アルミ合金
1個
10

2個

7,181円

6,435

( 7,079円 )

1日目

5.75
0038739531380
490-5032
118
77
25.4
141
-
167.8
-
-
1個
10

2個

6,073円

5,820

( 6,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
・ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
・スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
・点灯・消灯は、ヘッド部回転式
・グリップ部は、滑り止め加工
・照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
・1mの落下耐性、生活用水に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラッシュライト ミニマグライト

LEDフラッシュライト ミニマグライト

    LEDフラッシュライト マグライトプロ

    LEDフラッシュライト マグライトプロ

      マグタック LED クラウンベゼル

      マグタック LED クラウンベゼル

        マグタック LED プレーンベゼル

        マグタック LED プレーンベゼル

          アルミLEDライト

          アルミLEDライト

            防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

            防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

              懐中電灯用 LED交換球

              懐中電灯用 LED交換球

                MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                  マイティライト 2300 キセノン球

                  マイティライト 2300 キセノン球

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                      [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

                      [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

                        [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

                        [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

                          メーカー マグライト マグライト マグライト マグライト トラスコ中山 ペリカン ELPA朝日電器 マグライト ペリカン イチネンアクセス エスコ エスコ
                          通常価格 4,935円 8,034円 20,391円 18,114円 4,793円 10,897円 521円 15,092円 2,196円 3,227円 9,610円 6,150円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型 LED型 LED型 キセノン型 - LED型 LED型
                          種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ - ハンディタイプ クリップタイプ - ハンディタイプ ペンタイプ
                          特殊用途 その他 その他 - その他 防滴 防水 - - 防水 - - 防滴
                          電源 アルカリ乾電池単4 アルカリ乾電池単3 - 充電池 乾電池単3 乾電池単2 - アルカリ乾電池単2 乾電池単3 - 充電池 乾電池単4
                          内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - -

                          LEDフラッシュライト ミニマグライトのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          設備修理時
                          評価 4.0満足度:4.02019/09/27
                          小型で明るく胸ポケットに入る大きさなので狭いところでの作業に使用しています。
                          便利に使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました