【特長】・明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。・扱いやすいセフテ...
外観図
特長
LEDライト 明るさのイメージ。
※全て照射距離7mmにて撮影。
※注意:商品によって明るさに差異がある。
品番 | 明るさ (lm) | 外径×全長 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
SPL-500 | 500 | 75×146 | 312 |
電源/単2形アルカリ乾電池×3個(別売)
最大点灯時間/強:約10時間、中:約30時間、弱:約100時間
保護等級/IP67
材質/ポリマー樹脂
付属品/ショルダーストラップ
※LEDは決して直視しないでください。
LEDスポットライト SPL-500の型番SPL-500のページです。
型番SPL-500に関する仕様情報を記載しております。