(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト イノーバ X2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト イノーバ X2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,773円
税込単価
6,350円

【特長】・航空機に使用される高密度アルミニウムを本体に採用してます。・コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    150
  • 外径(mm):
    21
  • 全長(mm):
    148
  • 照射距離(m):
    135
  • 連続照射時間(h):
    ハイモード70、ローモード60
  • JANコード:
    0094664017276
  • トラスココード:
    758-1645
  • 電源詳細:
    単3アルカリ電池2個(付属)
  • 質量(g):
    153
  • 内容量:
    1個

型番

NI01727 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI01727

1個

1個

5,773( 6,350円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機に使用される高密度アルミニウムを本体に採用してます。
・コンパクトなボディに頑丈さと軽量化を両立した小型のハンディーライトです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト イノーバ X2の型番NI01727のページです。
型番NI01727に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト イノーバ X2

フラッシュライト イノーバ X2

    フラッシュライト Newイノーバ X1

    フラッシュライト Newイノーバ X1

      ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

      ブラックライト エコノミー(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

        ブラックライト 高出力(ワイド照射)タイプ

          ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

          ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ

            ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

            ブラックライト 高寿命(ワイド照射)タイプ

              LEDフラッシュライト マグライトプロ

              LEDフラッシュライト マグライトプロ

                MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

                  LEDライト Gシリーズ

                  LEDライト Gシリーズ

                    メーカー NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) マグライト マグライト GENTOS
                    通常価格 5,773円 3,309円 20,730円 25,514円 22,419円 36,326円 8,034円 15,092円 2,700円
                    通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                    商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                    種類 ハンディタイプ ペンタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ -
                    特殊用途 その他 その他 - - - - その他 - -
                    電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 アルカリ乾電池単3 アルカリ乾電池単2 -
                    全光束(lm) 150 80 - - - - - - -

                    フラッシュライト イノーバ X2のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました