(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト Newイノーバ X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト Newイノーバ X1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,309円
税込単価
3,640円

【特長】・航空機に使用される高密度アルミニウムを本体に採用してます。・コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    乾電池単3
  • 色:
    ブラック
  • 全光束(lm):
    80
  • 外径(mm):
    18
  • 全長(mm):
    101
  • 照射距離(m):
    77
  • 連続照射時間(h):
    70
  • JANコード:
    0094664031104
  • トラスココード:
    758-1831
  • 電源詳細:
    単3アルカリ電池1個(付属)
  • 質量(g):
    60
  • 内容量:
    1個

型番

NI03110 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI03110

1個

2個

3,309( 3,640円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機に使用される高密度アルミニウムを本体に採用してます。
・コンパクトなボディに頑丈さと軽量化を両立した小型のハンディライトです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト Newイノーバ X1の型番NI03110のページです。
型番NI03110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト Newイノーバ X1

フラッシュライト Newイノーバ X1

    フラッシュライト イノーバ X2

    フラッシュライト イノーバ X2

      フラッシュライト Newイノーバ XS

      フラッシュライト Newイノーバ XS

        ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

        ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

          LEDスモールキーライト SK-10G

          LEDスモールキーライト SK-10G

            ラジオ付ライト

            ラジオ付ライト

              3イン1 LEDフラッシュライトミニ

              3イン1 LEDフラッシュライトミニ

                メーカー NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) YAZAWA GENTOS ELPA朝日電器 NiteIze(ナイトアイズ)
                通常価格 3,309円 5,773円 2,934円 510円 1,143円 2,992円 2,684円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   6日目   1日目~  
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                種類 ペンタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - キーホルダタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ
                特殊用途 その他 その他 その他 その他 - 防滴 -
                電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 - 乾電池単3 乾電池単3
                ブラック - ブラック - - - -

                フラッシュライト Newイノーバ X1のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました