(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルハライドランプFEC マルチハイエースH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF300LSH-BUP
メタルハライドランプFEC マルチハイエースH デンキュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,957円
税込単価
19,753円

【特長】・爽やか感がアップした5波長域白色光です・水銀ランプの最大2倍のランプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 口金:
    E39
  • 光源色:
    4200K
  • 定格寿命(時間):
    12000
  • 材質1:
    石英ガラス
  • 材質2:
    タングステン
  • 材質3:
    硬質ガラス
  • 平均演色評価数:
    75
  • 内容量:
    1個

型番

MF300LSH-BUP 解除

Loading...

 
カタログを表示

MF300LSH-BUP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
全光束(lm)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
全長(mm)
定格電圧(V)
標準消費電力料金
質量(g)
ランプ効率(lm/W)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF300LSH-BUP

300
25500
4530118044222
293-3420
116
290
130
6.6円/h
270
85
1個
10

1個

17,957( 19,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爽やか感がアップした5波長域白色光です
・水銀ランプの最大2倍のランプ効率で省エネです
・水銀灯安定器使用可能です
・パルス発生電圧を減少しました
【用途】
・工場の高天井照明

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルハライドランプFEC マルチハイエースHの型番MF300LSH-BUPのページです。
型番MF300LSH-BUPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルハライドランプFEC マルチハイエースH

メタルハライドランプFEC マルチハイエースH

    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

        岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

        岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

          FECセラルクスエースPRO (セラミックメタルハライド)

          FECセラルクスエースPRO (セラミックメタルハライド)

            岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

            岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

              高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

              高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

                セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

                セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

                  セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                  セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                    セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

                    セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

                      メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                      通常価格 17,957円 17,854円 19,419円 22,100円 21,727円 24,614円 17,144円 11,655円 21,381円 10,870円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目~   9日目   9日目   9日目  
                      商品タイプ 電球・ランプ - - 電球・ランプ 電球・ランプ - - 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ
                      種類 その他 - - - その他 - - その他 その他 その他
                      口金 E39 - - - E39 - - E39 E39 E39
                      光源色 4200K - - - - - - 白色 白色 白色
                      定格寿命(時間) 12000 12000 12000 12000 - - - 21000 20000 24000

                      メタルハライドランプFEC マルチハイエースHのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MF250LSH2/BUS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?消費電力
                      (W)
                      全光束
                      (lm)
                      JANコード トラスココード 外径(mm) 全長(mm) 定格電圧(V) 標準消費電力料金 質量(g) ランプ効率
                      (lm/W)
                      内容量

                      18,965円

                      ( 20,862円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10250220004530118066903494-2515100240-5.5円/h25088-

                      電球カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました