(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色
  • 数量スライド割引

蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色 (レビュー)

通常価格(税別)
803円 ~ 821円
税込価格
883円 ~ 903円
通常出荷日
1日目
【特長】
・少し黄みがかった暖かみのある光色です。
・省電力型のランプは、一般型より消費電力を7~10%低減できます(メーカー比較)。

蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー

高評価レビュー

生産ラインの照明用途
評価 5.0満足度:5.02022/10/28
FLR110HW/A/100のレビューです。
LED照明に交換を進めていますが、まだ現役の蛍光管。
なじみの色味で、問題なく使用しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産ラインの照明用途
    評価 5.0満足度:5.02022/10/28
    FLR110HW/A/100のレビューです。
    LED照明に交換を進めていますが、まだ現役の蛍光管。
    なじみの色味で、問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社員寮の蛍光灯用
    評価 3.0満足度:3.02020/10/21
    工場や社員寮の蛍光灯の交換用ランプに、このNECライフラインⅡ(FLR40SW/M/36)を購入しました。工場のほとんどはLEDにしていますが、一部(特に社員寮)で蛍光灯を使っています。蛍光ランプの選定は、価格が安いものの中から選びました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

      蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

      蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

        蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

        蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

          NEC 特殊蛍光ランプ

          NEC 特殊蛍光ランプ

            直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

            直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

              メーカー NEC NEC NEC NEC NEC NEC
              通常価格 803円 822円 601円 597円 1,657円 821円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
              商品タイプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ - 直管型蛍光ランプ
              仕様 ラピッドスタート形 ラピッドスタート形 グロースタータ形 グロースタータ形 - ラピッドスタート形
              光源色 白色 昼光色 昼光色 - - 昼光色
              色温度(K) 4200 6500 6500 4200 - -
              演色性 Ra61 Ra74 Ra74 Ra61 - -

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。