(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト Z-1000 ハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-1000B
Zライト Z-1000 ハンドル付 LEDライト Zライト(ハンドルヅケタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,216円
税込単価
17,838円

【特長】・動かしやすいハンドル付のヘッドです。・ワイドに明るいJIS Aクラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クランプ式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    580
  • コード長さ(m):
    1.8
  • 奥行(mm):
    491
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    431
  • 消費電力(W):
    6.5
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.19円/h
  • 幅(mm):
    326
  • 明るさ(lm):
    580
  • 演色性:
    Ra90
  • 光源部長さ(mm):
    255
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
  • 外径(mm):
    491
  • 全長(mm):
    491
  • 取付範囲奥行(mm):
    40
  • 取付範囲厚さ(mm):
    55
  • 球寿命(時間):
    40000/h
  • 取付:
    クランプ方式
  • 内容量:
    1台

型番

Z-1000B 解除

Loading...

アームが軽くスムーズにセードを動かすといった使いやすさを追求したLEDアームスタンド クランプ式 全光束(lm) 580

Z-1000B(画像はZ-1000B)

Z-1000B(画像はZ-1000B)

  • 光源 : LED9.0W(白熱灯80W相当)
  • 中心直下照度 : 1,540lx
  • 材質 : 樹脂・鋼
  • 重量 : 0.8kg
  • 光源部 色温度固定型(5,000K 昼白色) Ra85
  • ソフトスタート機能(無段階調光)
  • ラストメモリー機能
  • クランプ:Z-A9(黒色)付属、スプリング:Z-1000B(黒色)、電源 : ACアダプター付属
  • コードの長さ:1.8m
Z-1000Wの寸法図

Z-1000Wの寸法図

商品情報を表示

Z-1000B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-1000B

Z-1000B

ブラック
4968478103592
760-3878
1台

1個

16,216( 17,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動かしやすいハンドル付のヘッドです。
・ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
【材質】
・アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Zライト Z-1000 ハンドル付の型番Z-1000Bのページです。
型番Z-1000Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zライト Z-1000 ハンドル付

Zライト Z-1000 ハンドル付

    Zライト Z-80N 調光・調色

    Zライト Z-80N 調光・調色

      Zライト Z-80PRO 高演色

      Zライト Z-80PRO 高演色

        Zライト Z-208LEDSL

        Zライト Z-208LEDSL

          Zライト Z-S7000

          Zライト Z-S7000

            メーカー 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明
            通常価格 13,398円 27,473円 26,359円 20,445円 26,550円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ クランプ式 - クランプ式 - -
            タイプ LED - LED - -
            全光束(lm) 580 - 815 - 528
            コード長さ(m) 1.8 1.8 - 2.4 1.8
            奥行(mm) 491 492 - 579 21.5

            Zライト Z-1000 ハンドル付のレビュー

            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
            室内の照明では明るさが足りないので
            評価 4.0満足度:4.02016/12/19
            明るさには満足しています。
            明るさと色味が少し変化させられるので使う人により調節が可能
            スイッチの位置がLEDと同じ向きにあるのですが、私は使いにくいですね
            席を立ってから消灯しようと思うとスイッチが見えないので
            手前にある方が見やすいし押しやすいと思う。

            もっと読む 閉じる

            3が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            外観検査用
            評価 5.0満足度:5.02019/09/12
            検査用に使用しています。シンプルで使いやすいです。
            明るく、製品のキズなども見やすいと好評です。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業デスク用
            評価 4.0満足度:4.02020/07/30
            作業デスク用に設置しています。
            明るさも十分で、位置調整も可能なので大変便利な照明です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            検査作業灯
            評価 4.0満足度:4.02020/03/13
            天井が高く、天井灯の数も少ない中検査していたため、
            間接照明として使用。使い勝手は非常に良く、十分な明るさです。
            ただクランプのブラケットに本体を差し込むだけの設置なので不安全。
            留めボルトでも付けといてほしかった。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            検査作業時
            評価 4.0満足度:4.02020/02/03
            検査作業時に使用しています。
            本体はシンプルかつ軽く、とても使いやすいです。
            白は汚れが目立つので黒が良いですね。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 調光・調色はどのように行いますか。
            A
            電源ボタンを長押ししてください。
            Q 明るさは十分ですか。
            A
            精密な外観検査には向きません。

            この商品のバリエーション

            型番
            Z-1000W
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 内容量

            13,398円

            ( 14,738円 )
            1個 あり

            4日目

            ホワイト4968478103608760-3886-

            電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました