(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型LEDリニアライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型LEDリニアライト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,092円 ~ 22,964円
税込価格
18,801円 ~ 25,260円

【特長】・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです。・照射方向の調整機能付です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    直管型
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 幅(mm):
    58
  • 高さ(mm):
    72.5
  • 定格寿命(h):
    40000
  • 電圧(V):
    AC100~120
  • 仕様詳細:
    電源ケーブル2m、コンセントプラグ付
  • 保護等級:
    IP67
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
長さ(mm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
消費効率(lm/W)
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
430
12
4571328418281
480-1024
83
1.2
1本
10

1個

17,092( 18,801円 )

1日目

630
21
4571328418298
480-1032
85
1.5
1本
10

1個

22,964( 25,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです。
・照射方向の調整機能付です。
・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です。
【用途】
・クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDリニアライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました