(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易防水型LEDリニアライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLT2-40-AC-S
簡易防水型LEDリニアライト カンイボウスイガタLEDリニアライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,821円
税込単価
25,103円

【特長】・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです。・本体は衝撃に強いポリカー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    直管型
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 幅(mm):
    40.5
  • 高さ(mm):
    30.5
  • 定格寿命(h):
    40000
  • 電圧(V):
    AC100~120
  • 仕様詳細:
    電源ケーブル2m、コンセントプラグ付
  • 保護等級:
    IP65
  • 内容量:
    1本

型番

NLT2-40-AC-S 解除

Loading...

NLT2-40-AC-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
長さ(mm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
消費効率(lm/W)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLT2-40-AC-S

2800
950
23
4571328418267
480-1075
86
780
1本
10

1個

22,821( 25,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです。
・本体は衝撃に強いポリカーボネート製です。
・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です。
【用途】
・作業現場や工場内での補助灯として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易防水型LEDリニアライトの型番NLT2-40-AC-Sのページです。
型番NLT2-40-AC-Sに関する仕様情報を記載しております。

簡易防水型LEDリニアライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLT2-10-AC-S
NLT2-20-AC-S
NLT2-30-AC-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全光束
(lm)
長さ
(mm)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 消費効率
(lm/W)
質量
(g)
内容量

11,918円

( 13,110円 )
1個 あり

1日目

1070030094571328418236480-104172360-

15,353円

( 16,888円 )
1個 あり

11日目

101400520164571328418243480-105981500-

19,163円

( 21,079円 )
1個 あり

1日目

102100735234571328418250480-106784620-

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました