(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDパノラマ コンパクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PS05CH0000
LEDパノラマ コンパクトタイプ LEDパノラマ コンパクトタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,682円 106,836円
税込単価
136,050円 117,520円

【特長】・PS04の特徴をそのままにコンパクト設計です。・移動、保管での物流コ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 幅(mm):
    355
  • 奥行(mm):
    355
  • 高さ(mm):
    1110
  • コード長さ(m):
    10
  • 電源:
    100V
  • 質量(g):
    14000.0
  • 内容量:
    1台

型番

PS05CH0000 解除

Loading...

 
カタログを表示

PS05CH0000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS05CH0000

10800
100
4589975551039
762-1477
1台

1個

123,682円

106,836

( 117,520円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PS04の特徴をそのままにコンパクト設計です。
・移動、保管での物流コストを抑えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパノラマ コンパクトタイプの型番PS05CH0000のページです。
型番PS05CH0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDパノラマ コンパクトタイプ

LEDパノラマ コンパクトタイプ

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

        YAZAWA 2LEDクローゼットライト

        YAZAWA 2LEDクローゼットライト

          バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

          バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

            フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

            フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

              IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

              IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                  LEDシームレス照明 6500K

                  LEDシームレス照明 6500K

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                      LEDシームレス照明 青色

                      LEDシームレス照明 青色

                        IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                        IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                          メーカー 長谷川製作所 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 YAZAWA 新ダイワ工業 ケニス アイリスオーヤマ 新ダイワ工業 トライト 新ダイワ工業 トライト アイリスオーヤマ
                          通常価格 123,682円 115,744円 211,050円 1,346円 356,294円 29,925円 15,625円 347,250円 8,000円 321,848円 9,000円 14,635円
                          通常出荷日 8日目   9日目   9日目   9日目   4日目   4日目   8日目   4日目   1日目   4日目   1日目   8日目  
                          タイプ LED LED LED LED - LED - - LED - - -
                          商品タイプ スタンド型 スタンド型 スタンド型 装置照明 - スタンド型 - - 装置照明 - - -
                          幅(mm) 355 - - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 355 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 1110 - - - - - - - - - - -

                          LEDパノラマ コンパクトタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PS05CH0001
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全光束
                          (lm)
                          消費電力
                          (W)
                          JANコード トラスココード 内容量

                          136,529円

                          ( 150,182円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          123001084589975551053762-1485-

                          装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました