(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常灯LEDポールランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL0DE03
非常灯LEDポールランタン ヒジョウトウLEDポールランタン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,722円 58,548円
税込単価
73,394円 64,403円

【特長】・停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。・安心の日本製(日亜...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    ランタン
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防水
  • 電源(V):
    100-200
  • 内容量:
    1個

型番

PL0DE03 解除

Loading...

 
カタログを表示

PL0DE03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード長さ(m)
明るさ詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
全長(mm)
標準消費電力料金
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL0DE03

1.4
蛍光灯20W相当
4589975554085
762-1370
1200.0
12
910
0.32円/h
1個

1個

66,722円

58,548

( 64,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。
・安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。
・保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
・工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常灯LEDポールランタンの型番PL0DE03のページです。
型番PL0DE03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常灯LEDポールランタン

非常灯LEDポールランタン

    ストロングライトLED (クリーンルーム用)

    ストロングライトLED (クリーンルーム用)

      LEDストロングライト

      LEDストロングライト

        ストロングライトLED 低消費電力

        ストロングライトLED 低消費電力

          LEDポールランタン

          LEDポールランタン

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

              エボリューションライト オプション

              エボリューションライト オプション

                スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

                  LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

                  LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

                    ハンドライト BSライト (屋内型)

                    ハンドライト BSライト (屋内型)

                      充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

                      充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

                        LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                        LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                          充電式コードレスライト

                          充電式コードレスライト

                            メーカー 長谷川製作所 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 長谷川製作所 ハタヤリミテッド 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 長谷川製作所 嵯峨電機工業
                            通常価格 47,732円 28,936円 36,431円 29,002円 20,520円 35,205円 1,593円 28,560円 34,765円 10,806円 30,948円 28,809円 16,944円
                            通常出荷日 1日目   6日目   9日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品の種類 LED 蛍光灯 LED LED LED 蛍光灯 その他 LED - - 蛍光灯 LED 蛍光灯
                            形状 ランタン - - ランタン ランタン フック付 - - - - フック付 ランタン フック付
                            電源 AC AC AC AC AC AC - 充電式 - - 充電式 AC 充電式
                            特殊用途 防水 防雨 防滴 - 防水 防雨 - 防雨 - - - 防水 -
                            電源(V) 100-200 - - - 100-200 - - - - - - 100-200 -

                            非常灯LEDポールランタンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL0DE02
                            PL0FE01
                            PL0FE02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード長さ
                            (m)
                            明るさ詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 消費電力(W) 全長(mm) 標準消費電力料金 内容量

                            47,732円

                            ( 52,505円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1蛍光灯20W相当4589975554078762-13611000.0127900.32円/h-

                            99,823円

                            ( 109,805円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.6蛍光灯40W相当4589975554108762-13881900.02014000.54円/h-

                            70,097円

                            ( 77,107円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.4蛍光灯40W相当4589975554092762-13961400.02012200.54円/h-

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました