(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDパノラマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDパノラマ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
139,720円 ~ 152,565円  特別価格 
税込価格
153,692円 ~ 167,822円  特別価格 

【特長】・360°の照射範囲で全体を照らします。・LEDも工事現場での使用を前...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 幅(mm):
    455
  • 奥行(mm):
    455
  • 高さ(mm):
    1670
  • コード長さ(m):
    10
  • 電源:
    100V
  • 質量(g):
    19000.0
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10800
100
4589975551022
762-1451
1台

1個

139,720円

117,574

( 129,331円 )

8日目

12300
108
4589975551046
762-1469
1台

1個

152,565円

128,398

( 141,238円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°の照射範囲で全体を照らします。
・LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
・さらに効率38%UP電気代を削減します。
・100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。
・漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。
・最大10台連結時には100m先も照らせます。
・長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDパノラマ

LEDパノラマ

    LEDシームレス照明 6500K

    LEDシームレス照明 6500K

      バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

      バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

        YAZAWA 2LEDクローゼットライト

        YAZAWA 2LEDクローゼットライト

          新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

          新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

            新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

            新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

              高演色型ライトスタンド

              高演色型ライトスタンド

                メーカー 長谷川製作所 トライト 新ダイワ工業 YAZAWA 新ダイワ工業 新ダイワ工業 嵯峨電機工業
                通常価格 139,720円 8,000円 356,294円 1,346円 323,125円 347,250円 93,333円
                通常出荷日 8日目   1日目   4日目   9日目   4日目   4日目   5日目  
                タイプ LED LED - LED - - -
                商品タイプ スタンド型 装置照明 - 装置照明 - - -
                幅(mm) 455 - - - - - -
                奥行(mm) 455 - - - - - -
                高さ(mm) 1670 - - - - - -

                装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました