(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDポールランタン スイッチ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDポールランタン スイッチ付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,366円 ~ 28,309円  特別価格 
税込価格
25,703円 ~ 31,140円  特別価格 

【特長】・スイッチ付タイプのLEDです。・電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    ランタン
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防水
  • スイッチ:
    付き
  • 電源(V):
    100-200
  • 本体寸法(mm)奥行:
    65
  • 本体寸法(mm)高さ:
    65
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
コード長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
全長(mm)
標準消費電力料金
本体寸法(mm)幅
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
0.9
4589975554023
762-1329
1000.0
7.2
790
0.19円/h
790
1個

1個

23,366( 25,703円 )

1日目

2200
1.5
4589975554054
762-1353
1500.0
16
1400
0.43円/h
1400
1個

1個

28,309円

26,245

( 28,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ付タイプのLEDです。
・電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
・保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
・工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
・長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDポールランタン スイッチ付

LEDポールランタン スイッチ付

    LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

    LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

      LEDポールランタン

      LEDポールランタン

        非常灯LEDポールランタン

        非常灯LEDポールランタン

          分岐ケーブル

          分岐ケーブル

            防爆LED作業灯 GZ-BA30

            防爆LED作業灯 GZ-BA30

              防雨型フローライト

              防雨型フローライト

                ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

                ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

                  LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

                  LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

                    レンカライト 屋外用 FP-5

                    レンカライト 屋外用 FP-5

                      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                        スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                          蛍光灯ハンドランプ フローライト

                          蛍光灯ハンドランプ フローライト

                            メーカー 長谷川製作所 長谷川製作所 長谷川製作所 長谷川製作所 長谷川製作所 GENTOS ハタヤリミテッド 三協リール 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 日平機器 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 23,366円 28,809円 20,520円 47,732円 13,414円 28,853円 17,102円 56,205円 34,765円 11,971円 9,883円 19,574円 16,021円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目~   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品の種類 LED LED LED LED その他 LED 蛍光灯 LED - 蛍光灯 電球 LED 蛍光灯
                            形状 ランタン ランタン ランタン ランタン - - フック付 フック付 - フック付 - フック付 フック付
                            電源 AC AC AC AC AC 充電式 AC AC - AC 充電式 AC AC
                            特殊用途 防水 防水 防水 防水 その他 防水 防雨 その他 - 防雨 - - -
                            スイッチ 付き - - - - - - - - - - - -

                            LEDポールランタン スイッチ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました