(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDポールランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDポールランタン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,520円 ~ 26,194円  特別価格 
税込価格
22,572円 ~ 28,813円  特別価格 

【特長】・コンパクト・高輝度タイプです。・保護等級IP64取得、屋外で使用が可...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    ランタン
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防水
  • 電源(V):
    100-200
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
コード長さ(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
スイッチ
消費電力(W)
全長(mm)
標準消費電力料金
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
0.9
-
4589975554016
762-1302
1000.0
無し
7.2
770
0.19円/h
65
65
770
1個

1個

20,520( 22,572円 )

1日目

2200
1.5
-
4589975554047
762-1337
1500.0
無し
16
1380
0.43円/h
65
65
1380
1個

1個

25,313( 27,844円 )

1日目

2700
1
スイッチ無
4589975554146
762-1400
1000.0
24
770
0.65円/h
-
-
-
1個

1個

23,170( 25,487円 )

1日目

2700
1
スイッチ有(防水タイプ)
4589975554153
762-1418
1000.0
有(防水タイプ)
24
790
0.65円/h
-
-
-
1個

1個

26,194円

24,284

( 26,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト・高輝度タイプです。
・保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
・工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
・長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDポールランタン

LEDポールランタン

    LEDポールランタン スイッチ付

    LEDポールランタン スイッチ付

      非常灯LEDポールランタン

      非常灯LEDポールランタン

        LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

        LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

          分岐ケーブル

          分岐ケーブル

            防爆LED作業灯 GZ-BA30

            防爆LED作業灯 GZ-BA30

              ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

              ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

                スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                  PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                  PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                    高光度LEDライトコード付タイプ

                    高光度LEDライトコード付タイプ

                      エボリューションライト オプション

                      エボリューションライト オプション

                        スリムライトLED

                        スリムライトLED

                          高演色LEDライト (調光機能付)

                          高演色LEDライト (調光機能付)

                            メーカー 長谷川製作所 長谷川製作所 長谷川製作所 長谷川製作所 長谷川製作所 GENTOS 三協リール 嵯峨電機工業 PRINCETON 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 20,520円 23,366円 47,732円 28,809円 13,414円 28,853円 56,205円 19,574円 718円 35,369円 1,593円 14,933円 52,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品の種類 LED LED LED LED その他 LED LED LED - LED その他 LED -
                            形状 ランタン ランタン ランタン ランタン - - フック付 フック付 - - - - -
                            電源 AC AC AC AC AC 充電式 AC AC 電池式 AC - AC -
                            特殊用途 防水 防水 防水 防水 その他 防水 その他 - - その他 - - -
                            電源(V) 100-200 100-200 100-200 100-200 - - - - - - - - -

                            LEDポールランタンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました