(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,205円 47,819円
税込単価
61,826円 52,601円

【特長】・最大20本連結点灯が可能です。・屋外イベント会場、工事現場、作業現場...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    2000
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    その他
  • コード長さ(m):
    5
  • 電圧(V):
    100
  • 光源色:
    昼光色
  • 直径(mm):
    84
  • 色温度:
    6500k
  • JANコード:
    4571255132649
  • トラスココード:
    765-2445
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 消費電力(W):
    23
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.63円/h
  • スイッチ:
    Lo/high/off
  • 全長(mm):
    1200
  • 本体寸法(mm)高さ:
    83
  • 本体寸法(mm)幅:
    120
  • 明るさ:
    60/180Lx
  • 使用電球:
    高輝度LED
  • 防水防塵仕様:
    IP66
  • 使用環境:
    -20~40℃(バッテリー除く0~40℃)
  • 仕様:
    屋外使用可能
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 連結は弊社TERACEシリーズのみとなります。
  • 20台以上連結すると焼損や、器具の破損等に繋がります。
  • 修理が必要な場合は弊社までご連絡ください。
  • 本製品は屋外防雨型ですので、水没させたり、水中での使用は絶対にしないでください。
  • 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRC-HA

1個

1個

56,205円

47,819

( 52,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大20本連結点灯が可能です。
・屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。
・強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。
・日本メーカー製高輝度LED仕様です。
・2014年 グッドデザイン賞受賞、千葉ものづくり認定製品です。
・急な停電時も安心のバッテリー点灯に自動切りかえモード付です。
・最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
・照射角度360°回転できます。
【用途】
・工事現場の照明用として。
・工場の一時的な照明用として。
・展示会や屋台などの照明として。
・緊急時の照明として。
【材質】
・本体:樹脂

(i)ご注意

  • 連結は弊社TERACEシリーズのみとなります。
  • 20台以上連結すると焼損や、器具の破損等に繋がります。
  • 修理が必要な場合は弊社までご連絡ください。
  • 本製品は屋外防雨型ですので、水没させたり、水中での使用は絶対にしないでください。
  • 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式の型番TRC-HAのページです。
型番TRC-HAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

    非常灯LEDポールランタン

    非常灯LEDポールランタン

      防雨型フローライト

      防雨型フローライト

        スリム充電式コードレスLEDライト

        スリム充電式コードレスLEDライト

          LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

          LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

            エボリューションライト オプション

            エボリューションライト オプション

              LEDポールランタン スイッチ付

              LEDポールランタン スイッチ付

                LEDポールランタン

                LEDポールランタン

                  PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                  PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                    工事用充電ライト用クセノン球

                    工事用充電ライト用クセノン球

                      レンカライト 屋外用 FP-5

                      レンカライト 屋外用 FP-5

                        メーカー 三協リール 長谷川製作所 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 長谷川製作所 日平機器 長谷川製作所 長谷川製作所 PRINCETON Panasonic ハタヤリミテッド
                        通常価格 56,205円 47,732円 17,102円 27,767円 28,809円 1,593円 23,366円 20,520円 718円 347円 11,971円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目  
                        商品の種類 LED LED 蛍光灯 LED LED その他 LED LED - 交換球 蛍光灯
                        明るさ(lm) 2000 - 840 - - - - - 10 - 1550 / 1170
                        形状 フック付 ランタン フック付 - ランタン - ランタン ランタン - - フック付
                        電源 AC AC AC 充電式 AC - AC AC 電池式 - AC
                        特殊用途 その他 防水 防雨 - 防水 - 防水 防水 - - 防雨

                        ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました