(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高光度仕上がり検査用LEDライト充電式コードレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LB-LED6LW-FL
高光度仕上がり検査用LEDライト充電式コードレスタイプ サギョウヒ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,444円 31,200円
税込単価
46,688円 34,320円

【特長】・高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により、均一な照射面と平行光線に近...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    455
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    その他
  • 色温度:
    5000K
  • 電源詳細:
    DC7.4V
  • 演色性:
    Ra65
  • 質量(g):
    660
  • 全長(mm):
    283
  • 付属品:
    電池パック(LB-P)
  • 最大点灯時間(時間):
    2
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LB-LED6LW-FL 解除

Loading...

 
カタログを表示

LB-LED6LW-FL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
電源(V)
充電器
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-LED6LW-FL

4571169244360
493-4237
DC7.4
別売
1個

1個

42,444円

31,200

( 34,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により、均一な照射面と平行光線に近い光を発するライトです。
・ワークの表面異常の目視検査に最適です。
・高出力LEDコードレスタイプで電源のないところでも使用できます。
【用途】
・金属加工面、塗装面などの表面の検査に。
・作業時の補助照明として。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高光度仕上がり検査用LEDライト充電式コードレスタイプの型番LB-LED6LW-FLのページです。
型番LB-LED6LW-FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高光度仕上がり検査用LEDライト充電式コードレスタイプ

高光度仕上がり検査用LEDライト充電式コードレスタイプ

    高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

    高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

      紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

          コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

          コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ

            スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

            スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

              充電式コードレスライト

              充電式コードレスライト

                紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                  充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

                  充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

                    ストロングライト 防雨構造

                    ストロングライト 防雨構造

                      ストロングライトLED 低消費電力

                      ストロングライトLED 低消費電力

                        ストロングライトLED 二重絶縁構造

                        ストロングライトLED 二重絶縁構造

                          非常灯LEDポールランタン

                          非常灯LEDポールランタン

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 長谷川製作所
                            通常価格 38,807円 37,187円 79,866円 90,871円 27,411円 28,560円 16,944円 29,003円 36,254円 17,996円 29,002円 18,758円 47,732円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品の種類 LED - - - - LED 蛍光灯 蛍光灯 LED 蛍光灯 LED LED LED
                            明るさ(lm) 455 875 - - - 144 - - 375 - - 296 -
                            電源 充電式 - - - - 充電式 充電式 AC 充電式 AC AC AC AC
                            特殊用途 その他 - - - - 防雨 - - - 防雨 - - 防水
                            色温度 5000K 5000K - - - - - - - - - - -

                            高光度仕上がり検査用LEDライト充電式コードレスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-LED6W-FL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 電源(V) 充電器 内容量

                            38,807円

                            ( 42,688円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571169244353493-4253-付属-

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました