(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高光度LEDライトコード付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高光度LEDライトコード付タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,369円 ~ 38,906円
税込価格
38,906円 ~ 42,797円

【特長】・高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    その他
  • コード長さ(m):
    5
  • 電圧(V):
    100
  • 照度(0.3m)(lx):
    1400lx
  • 色温度:
    5000K
  • 全長(mm):
    293
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    20
  • 質量(kg):
    1.1
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
演色性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1630
-
4571169244322
493-4270
Ra65
1個

1個

35,369( 38,906円 )

1日目

1240
高演色タイプ
4571169244339
493-4288
Ra95
1個

1個

38,906( 42,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯です。小型でも高出力です。作業や点検に最適です。
【用途】
・塗装面などの表面の検査に。
・作業時の補助照明として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高光度LEDライトコード付タイプ

高光度LEDライトコード付タイプ

    ストロングライトLED 二重絶縁構造

    ストロングライトLED 二重絶縁構造

      キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

      キャプテンライトLED LEDランプ交換ユニット

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

        作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

          スリム充電式コードレスLEDライト

          スリム充電式コードレスLEDライト

            高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

            高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

              ストロングライト (スリムタイプ)

              ストロングライト (スリムタイプ)

                スリムライトLED

                スリムライトLED

                  高演色LEDライト (調光機能付)

                  高演色LEDライト (調光機能付)

                    キャプテンライトLED

                    キャプテンライトLED

                      防爆LED作業灯 GZ-BA30

                      防爆LED作業灯 GZ-BA30

                        防雨型フローライト

                        防雨型フローライト

                          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 三協リール 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 三協リール GENTOS ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 35,369円 18,758円 5,310円 9,883円 27,767円 37,187円 13,261円 14,933円 52,000円 14,657円 28,853円 17,102円 33,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            商品の種類 LED LED LED 電球 LED - 蛍光灯 LED - LED LED 蛍光灯 蛍光灯
                            電源 AC AC - 充電式 充電式 - AC AC - AC 充電式 AC AC
                            特殊用途 その他 - - - - - - - - - 防水 防雨 防雨
                            コード長さ(m) 5 5 - 10 - - 5 - - - - - 0.6
                            電圧(V) 100 AC100 - - - - 100 - - - - - -

                            高光度LEDライトコード付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました