(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ三脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-01
折りたたみ三脚 トウコウキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,857円 12,247円
税込単価
14,143円 13,472円

【特長】・蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。【用途】・投光器を三脚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 内容量:
    1台

Loading...

S-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
その他
折りたたみ時(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
パイプ厚さ(mm)
耐荷重(kg)
材質
パイプ厚(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-01

その他
オプション
1340
4937305032565
368-6663
6500.0
1202~1925
1.2
20
-
1.2
1台

1個

12,857円

12,247

( 13,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
【用途】
・投光器を三脚で使用したい時に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ三脚の型番S-01のページです。
型番S-01に関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ三脚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S-001
S-02
S-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 その他 折りたたみ時
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) パイプ厚さ(mm) 耐荷重(kg) 材質 パイプ厚
(mm)
内容量

7,813円

( 8,594円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

LED--4937305038000398-26113400735~1715110本体:スチール1-

16,002円

( 17,602円 )
1個 あり

1日目

その他オプション14504937305032572368-66717000.01316~2040225-2.0-

20,162円

( 22,178円 )
1個 あり

1日目

その他オプション16004937305035092368-66809800.01530~2350230-2.0-

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました