(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器(屋外用防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LET-310K
LED投光器(屋外用防雨型) トウコウキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,341円 30,302円
税込単価
37,775円 33,332円

【特長】・アルミダイカストボディーのハイパワー30W・LED照明です。

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    2400
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    30
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 電源(V):
    100
  • 仕様:
    屋外用防雨型
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT0.75m㎡×3芯
  • ライト外寸:
    縦200×横239mm
  • 内容量:
    1台

型番

LET-310K 解除

Loading...

LET-310K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LET-310K

4930510321813
483-4348
10
4.1
1台

1個

34,341円

30,302

( 33,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイカストボディーのハイパワー30W・LED照明です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED投光器(屋外用防雨型)の型番LET-310Kのページです。
型番LET-310Kに関する仕様情報を記載しております。

LED投光器(屋外用防雨型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LET-305K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード コード長さ(m) 質量
(kg)
内容量

36,479円

( 40,127円 )
1個 あり

1日目

4930510321806483-433053.6-

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました