(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDケイ・ライト用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LWK-P1
LEDケイ・ライト用オプション トウコウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,790円
税込単価
1,969円

【特長】・ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。・LEDケイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

Loading...

LWK-P1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWK-P1

プロテクター
LWKシリーズ全機種共通
4930510312910
754-7706
120
耐衝撃プロテクター
1個

4個

1,790( 1,969円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。
・LEDケイライト用のオプションパーツです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDケイ・ライト用オプションの型番LWK-P1のページです。
型番LWK-P1に関する仕様情報を記載しております。

LEDケイ・ライト用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LWK-1M
LWK-1V
LWK-AD10
LWK-AD15
LWK-C24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 品名 内容量

5,188円

( 5,707円 )
2個 あり

1日目

アームセットケイ・ライト用4930510311784754-76501000マグネット付アームセット-

4,808円

( 5,289円 )
2個 あり

4日目

アームセットケイ・ライト用4930510311791754-7668700.000バイス付アームセット-

7,365円

( 8,102円 )
2個 あり

1日目

ACアダプターケイ・ライト用4930510312934754-767690.000ACアダプター-

7,928円

( 8,721円 )
2個 あり

1日目

ACアダプターケイ・ライトプラス用4930510312941754-7684140.000ACアダプター-

3,683円

( 4,051円 )
4個 あり

1日目

カープラグケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通4930510312873754-769252DC12V/24Vカープラグ-

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました