(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED作業灯(バイス・ハンドル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED作業灯(バイス・ハンドル付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,896円 ~ 38,133円  特別価格 
税込価格
39,486円 ~ 41,946円  特別価格 

【特長】・45WのLED電球を使用しています。・ビーム角110度の広角タイプで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 口金:
    E39
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 最大口開き(mm):
    98
  • 電源(V):
    100
  • 外径(mm):
    Ф215
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT0.75m㎡×3芯
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
コード長さ(m)
標準消費電力料金
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5400
45
4930510312828
470-6919
3100.0
5
1.2円/h
1台

1個

35,896円

33,501

( 36,851円 )

1日目

4000
42
4930510312835
470-6901
3600.0
10
-
1台

1個

38,133( 41,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・45WのLED電球を使用しています。
・ビーム角110度の広角タイプです。
・雨中でも安心の屋外用防雨型です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED作業灯(バイス・ハンドル付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました