(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリール(ブレーカー付)

ハンドリール(ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,690円 ~ 25,324円
税込価格
20,559円 ~ 27,856円

【特長】・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です・延長コード感覚で持ち運...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • 色:
    その他
  • ケーブル長(m):
    10
  • 電線仕様太さ(mm2):
    2
  • 質量(kg):
    2.3
  • コンセント個数:
    2
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • 電線種:
    SVCT

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内型
  • 定格:接地 2P 15A/125V
  • 電線長:10m(極太ソフト電線)
  • 電線色:緑
  • 電線種:SVCT2.0mm2×3芯
  • 質量:2.3kg

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドリール(ブレーカー付) 使用方法1

コードは絡まないように背面取手部分にとめておきます。

ハンドリール(ブレーカー付) 使用方法2

背面取手を握って巻取ります

型番リスト

型番
機能
定格電流(A)
電線仕様芯数(C)
仕様
JANコード
トラスココード
漏電保護
対応電圧(V)
コンセント定格(kVA)
商品タイプ
アース有無
色詳細
コンセント仕様形状
電線色
過負荷保護
限度電流
プラグ形状詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブレーカー
8
2
屋内型、電源ランプ付、アース付、PSEマーク品、ソフト電線使用
4937305011898
125-6874
単相100V
125
コードリール
-
グリーン、本体:黒、コンセントパネル:オレンジ
三芯
-
15A
ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)

1個

18,690( 20,559円 )

1日目

-
15
3
屋内用
4937305011867
327-2605
-
-
-
延長コード
グリーン
[[三相1]]
-
-
ハンドリール

1個

25,324( 27,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です
・延長コード感覚で持ち運びも楽々です
・ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です
・過負荷(15A)漏電保護(15mA感度)兼用ブレーカー(ELB)付です(EK)
【用途】
・屋内作業現場に
・漏電保護機能が義務付けられた現場に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリール(ブレーカー付)

ハンドリール(ブレーカー付)

    ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

    ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

      スピコンハンドリール

      スピコンハンドリール

        15A x0.45m 漏電遮断プラグ

        15A x0.45m 漏電遮断プラグ

          ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

          ブレーカ プラグインポッキンブレーカ 超高感度

            15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

            15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

              AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

              AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

                メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ 日動工業 エスコ エスコ
                通常価格 18,690円 20,662円 21,150円 12,690円 20,468円 12,060円 9,810円
                通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                プラグ形状 その他 その他 その他 - その他 - その他
                その他 - - - - - -
                ケーブル長(m) 10 10 10 - 0.45 - プラグ側:0.9、コンセント側:0.3
                電線仕様太さ(mm2) 2 2 2 - 2 - -
                質量(kg) 2.3 2.3 2.3 - 0.4 - -

                ハンドリール(ブレーカー付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました