(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オートリール
  • 数量スライド割引

オートリール (レビュー)

通常価格(税別)
9,894円
税込価格
10,883円
通常出荷日
1日目
【特長】
・壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます
・180度首振りするのでらくに使用できます
・ストッパーボールの位置を変更できます
・一度目で引き出して、もう一度引くと巻き取ります
・コンパクトで省スペース
【用途】
・工場や自動車工場などに最適
・工場などで工具やハンドランプの延長などに最適

オートリールのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コードリールとして
    評価 4.0満足度:4.02019/06/06
    作りは値段なりですが、直下近くで使用するなどの場合には必要十分でした。

    コードに作業スペースが邪魔されず、天井から電源とれるのはとてもよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートリール

オートリール

    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

    コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

      TRIENS コードリール AC125、250

      TRIENS コードリール AC125、250

        LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

        LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

          NLR-2 首振り台

          NLR-2 首振り台

            電源リール コードマック

            電源リール コードマック

              電源リール コードマック (コード10m仕様)

              電源リール コードマック (コード10m仕様)

                コードマック 三相200V

                コードマック 三相200V

                  コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

                  コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

                    コードリール(定格電圧 AC250V)

                    コードリール(定格電圧 AC250V)

                      OKSフォークリフト充電用オートリール

                      OKSフォークリフト充電用オートリール

                        Twin-Kle2  無接点スイッチリール/エアホースリール

                        Twin-Kle2 無接点スイッチリール/エアホースリール

                          WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                          WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                            メーカー 日動工業 ハタヤリミテッド 三協リール 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール ハタヤリミテッド 三協リール ハタヤリミテッド
                            通常価格 9,894円 62,510円 28,158円 43,200円 16,394円 20,915円 31,058円 71,083円 70,716円 37,870円 174,166円 32,874円 58,534円
                            通常出荷日 1日目   10日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   5日目~   11日目   1日目   1日目   11日目~   6日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V - - - 単相100V 単相100V - 三相200V 三相200V その他 - 三相200V
                            電線長さ(m) 5 20 8 10 - - 10 - 20 8 - - 33
                            電線太さ(mm2) 1.25 2 - 1.25 - - - - 2 2 3.5 - 2
                            電線芯数(C) 2 - - 3 - - - - - 4 4 - 3
                            コンセント個数 3 4 - 2 - - - - 3 1 - - 3

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。