屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラム。【特長】・屋外照明などの電源コードに・雨の...
屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラム。
【特長】
・屋外照明などの電源コードに
・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い
・防雨型の使用で安心
【用途】
・各種屋外工事に
Loading...
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33の型番NPW-EB33のページです。
型番NPW-EB33に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NWEB53 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 電線長さ (m) | コンセント定格 (kVA) | 商品タイプ | 特徴 | JANコード | トラスココード | コンセント仕様個数 | 電線仕様芯数(C) | 電線仕様長さ(m) | 漏電遮断器仕様 | 定格電流(A) | 限度電流(A) | 質量 (kg) | 材質 | コンセント仕様定格 | コンセント仕様形状 | 電線色 | 電線仕様 | 漏電保護 | 限度電流 | 側板直径 (φ) | 側板色 | 温度センサー | 通電ランプ | 2P・3P兼用プラグ | 接地端子 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,996円 ( 78,096円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 50 | - | コードリール | - | 4937305013076 | 368-6523 | 3 | 3 | 50 | 漏電地絡保護専用 | 4 | - | 11.8 | - | キャップ付2P・15A アース付 | [[三相1]] | - | VCT | - | - | - | - | 自動復帰型 | ○ | ○ | ○ | - |