(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPWL-EB33-B
LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付) LEDラインドラム(ボウウガタ ブレーカーツキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,973円 38,170円
税込単価
51,670円 41,987円

側板にLEDを付けた電工ドラム。【特長】・夜間・暗闇も安心のイルミネーションド...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    125
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    防雨型
  • サイズ(縦×横×高さ)(mm):
    W260×D220×H341
  • 定格電流(A):
    5
  • 質量(kg):
    7.7
  • 電線種:
    VCT
  • 電線仕様:
    VCT 2.0m㎡×3芯
  • 電線許容電流(A):
    22
  • 入力プラグ:
    ポッキンプラグ
  • 仕様:
    防雨型コンセントキャップ、ドラムストッパー付、屋外型

型番

NPWL-EB33-B 解除

Loading...

夜間・暗闇も安心のイルミネーションドラムの特長

外径寸法参考図

外径寸法参考図

30mタイプ
型式発光色電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセ
ント数
質量
(kg)
■アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)
接地 2P 15A 125V
NPWL・EB33・BVCT2.0×3(緑)37.7
NPWL・EB33・G
NPWL・EB33・R
NPWL・EB33・Oオレンジ
■アース・過負荷漏電保護兼用 15A/15mA感度(赤)
接地 2P 15A 125V
NPWL・EK33・BVCT2.0×315A(赤)37.7
NPWL・EK33・G
NPWL・EK33・R
NPWL・EK33・Oオレンジ
ポッキンプラグ

ポッキンプラグ

夜間の現場で色鮮やかに目立つ

夜間の現場で色鮮やかに目立つ

商品情報を表示

NPWL-EB33-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発光色
JANコード
トラスココード
コンセント仕様個数
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
漏電遮断器仕様
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
漏電遮断機
漏電遮断機過負荷電流
温度センサー
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPWL-EB33-B

4937305046685
486-6151
3
3
30
漏電地絡保護専用
キャップ付2P・15A・125V アース付
[[三相1]]
漏電保護専用
15mA感度
-

1個

46,973円

38,170

( 41,987円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

側板にLEDを付けた電工ドラム。
【特長】
・夜間・暗闇も安心のイルミネーションドラム。
・ドラムに繋いだ電源で点灯、作業電源と照明の1台2役として使用できる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)の型番NPWL-EB33-Bのページです。
型番NPWL-EB33-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

    シンディテモートリール(温度センサー付)

    シンディテモートリール(温度センサー付)

      防雨・防塵型電工ドラム

      防雨・防塵型電工ドラム

        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

        防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

          屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

          屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

            防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

              屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

              屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                電工ドラム 防雨防塵型

                電工ドラム 防雨防塵型

                  屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                  屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)

                    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                      防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                        AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                        AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                          AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

                          AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

                            メーカー 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ エスコ
                            通常価格 45,469円 13,833円 22,373円 32,610円 28,415円 61,087円 26,150円 19,777円 40,275円 48,035円 38,914円 25,180円 8,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - -
                            電線長さ(m) 30 17+3 - - - 30 - - - - - 30 10
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 1.25
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2
                            コンセント定格(kVA) 125 1.8 1.8 - - 5 - - - - - 1.875 1.875

                            LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NPWL-EB33-G
                            NPWL-EB33-R
                            NPWL-EK33-B
                            NPWL-EK33-G
                            NPWL-EK33-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 JANコード トラスココード コンセント仕様個数 電線仕様芯数(C) 電線仕様長さ(m) 漏電遮断器仕様 コンセント仕様定格 コンセント仕様形状 漏電遮断機 漏電遮断機過負荷電流 温度センサー 通電ランプ 2P・3P兼用プラグ 接地端子

                            46,973円

                            ( 51,670円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4937305046692486-61693330漏電地絡保護専用キャップ付2P・15A・125V アース付[[三相1]]漏電保護専用15mA感度-

                            46,973円

                            ( 51,670円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4937305046708486-61853330漏電地絡保護専用キャップ付2P・15A・125V アース付[[三相1]]漏電保護専用15mA感度--

                            45,469円

                            ( 50,016円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4937305046722486-61933330漏電過負荷短絡保護兼用キャップ付2P・15A・125V アース付[[三相1]]過負荷漏電保護兼用型15A/15mA感度-

                            45,469円

                            ( 50,016円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4937305046739486-6207----2P・15A・125V アース付三芯過負荷漏電保護兼用型15A/15mA感度-

                            45,469円

                            ( 50,016円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4937305046760486-62233330漏電過負荷短絡保護兼用キャップ付2P・15A・125V アース付[[三相1]]過負荷漏電保護兼用型15A/15mA感度-

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました