(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準型ドラム 屋内型(アース無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準型ドラム 屋内型(アース無)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,002円 ~ 25,871円  特別価格 
税込価格
17,602円 ~ 28,458円  特別価格 

【特長】・長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント個数:
    4
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
コンセント定格(kVA)
商品タイプ
特徴
コード長さ
アース有無
アースチェックランプ有無
手動型復帰センサー有無
自動復帰型センサー有無
ポッキンプラグ有無
JANコード
トラスココード
コンセント仕様個数
電線仕様芯数(C)
電線仕様長さ(m)
定格電流(A)
質量(kg)
コンセント仕様形状
電線種
電線仕様
温度センサー
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
2
1.8
コードリール
-
-
-
-
-
-
-
4937305011126
368-6451
4
2
30
5
6.6
[[二相2]]
VCT
-
-
-
-
-

1個

19,553( 21,508円 )

1日目

-
3.5
-
コードリール
-
30
×
×
×
×
×
4937305011652
125-5169
4
2
30
7
8.3
[[二相2]]
SVCT
SVCT
-
-
-
-

1個

25,871( 28,458円 )

1日目

30
1.25
125
電源リール
手動巻き
-
-
-
-
-
-
4937305002841
125-5126
-
-
-
4
5
二芯
-
-
-
-
-
アースなし、ブレーカーなし

1個

16,002円

15,469

( 17,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ドラム 屋内型(アース無)

標準型ドラム 屋内型(アース無)

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

      標準型ドラム(屋内型) アース付

      標準型ドラム(屋内型) アース付

        電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

        電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

          屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

          屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

            コードリール AP型

            コードリール AP型

              コードリール サンタイガーリール

              コードリール サンタイガーリール

                屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

                屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

                  標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                  標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

                    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                      特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

                      特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

                        コードリール BR型

                        コードリール BR型

                          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 16,002円 20,556円 16,764円 10,541円 33,217円 18,652円 14,017円 49,215円 14,563円 40,273円 26,901円 29,481円 9,222円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相200V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線芯数(C) 2 3 3 2 4 - - 3 - 3 3 - 2
                            コンセント個数 4 2 4 4 - 3 4 4 - 4 4 - 4
                            コンセント仕様定格 2P・15A・125V - - - - - - - - - - - -

                            標準型ドラム 屋内型(アース無)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました