(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイリスオーヤマ 布テープマスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイリスオーヤマ 布テープマスカー【1~3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
159円 ~ 1,099円
税込価格
175円 ~ 1,209円

【特長】・内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。・フィルムにコロナ放電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は手で切断できません。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
長さ(m)
切断方法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
4967576123419
753-5546
310.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

3個

370( 407円 )

1日目

1100
4967576129435
753-5554
930.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
0.01
25
手で可能
3巻

1パック

3個入り

1,099( 1,209円 )

1日目

1100
4967576133036
753-5562
150.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
0.01
12.5
手で可能
1巻

4個

223( 245円 )

1日目

1800
4967576123426
753-5571
422.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

3個

599( 659円 )

1日目

1800
4967576133043
753-5589
200.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
0.01
12.5
手で可能
1巻

3個

349( 384円 )

1日目

2100
4967576123433
753-5597
482.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

3個

699( 769円 )

1日目

2800
4967576123440
753-5601
614.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

4個

839( 923円 )

2日目

300
4967576123396
753-5619
167.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

3個

225( 248円 )

1日目

3000
4967576133074
753-5627
700.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

3個

984( 1,082円 )

1日目

3000
4967576133050
753-5635
280.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
0.01
12.5
手で可能
1巻

3個

587( 646円 )

1日目

550
4967576123402
753-5643
225.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

4個

244( 268円 )

1日目

550
4967576129428
753-5651
675.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理)
0.01
25
手で可能
3巻

3パック

3個入り

689( 758円 )

1日目

550
4967576133029
753-5660
120.000
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
0.01
12.5
手で可能
1巻

4個

159( 175円 )

1日目

750
4967576133067
753-5678
250
布テープ、ポリエチレンフィルム(片面:コロナ処理対応)
-
25
-
1巻

3個

349( 384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。
・フィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
【用途】
・建築外壁塗装用、内壁塗装用。

(i)ご注意

  • この商品は手で切断できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイリスオーヤマ 布テープマスカー

アイリスオーヤマ 布テープマスカー

    ペーパーマスカー

    ペーパーマスカー

      ポリエチマスカー

      ポリエチマスカー

        布マスカー

        布マスカー

          養生ポリシート 0.01mm

          養生ポリシート 0.01mm

            ポリクロスマスカー

            ポリクロスマスカー

              ポリクロスマスカー(箱単位)

              ポリクロスマスカー(箱単位)

                日東エルマテリアル 養生用PFシート

                日東エルマテリアル 養生用PFシート

                  ストロングマスカー

                  ストロングマスカー

                    布ポリマスカー 550mm×12.5m・2100mm×16.6m

                    布ポリマスカー 550mm×12.5m・2100mm×16.6m

                      塗装用養生シート

                      塗装用養生シート

                        PCポリシート

                        PCポリシート

                          クラフトマスカー

                          クラフトマスカー

                            メーカー アイリスオーヤマ 和気産業 日東エルマテリアル トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 和気産業 トラスコ中山 アサヒペン 日東エルマテリアル
                            通常価格 159円 769円 635円 323円 168円 375円 20,344円 1,598円 559円 672円 1,421円 2,263円 815円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー - 塗装用養生シート - マスカー 塗装用養生シート マスカー マスカー - 塗装用養生シート マスカー
                            グリーン - ホワイト - 透明 グリーン グリーン 透明 クラフト - 透明 - クラフト
                            厚み(mm) 0.01 - - - - - - - - - - - -
                            使用テープ幅(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            アイリスオーヤマ 布テープマスカーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
                            跳ね汚れ防止
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/06
                            コンクリートを打つときに跳ねて周囲が汚れないように使用していますが、粘着力もあり使いやすく、大変役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装時の保護として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/27
                            塗装時に使用しました。作業中も汚れを気にすることなく安心して作業できます。粘着力も弱くなく最後まで安心して使用できました。必需品です。はがす際もテープ残り無く、片付けが簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水濡れ防止
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/13
                            エアコン洗浄時の水濡れ防止に使用しました。
                            布テープの為接着力が強く、壁、天井などにも張り付けできました。
                            水に濡れても剥がれることはありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            塗装時の必需品です。テープが付いているので、必要な長さを取り出した後は貼るだけ。存在を知ってからは、塗装時に必ず使用するようにしています。スプレーを使用する場合や、塗料の缶やローラー受け皿を置く際にも使用。片付けが簡単なのも気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フィルム貼り作業時の養生
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/21
                            窓ガラスにフィルムを張る際に使用しました。
                            周辺にOA機器などがあり、霧吹きを使用した際に水がかからないように作業できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました