(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパースクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパースクレーパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,717円 ~ 3,623円
税込価格
2,989円 ~ 3,985円

【特長】・X(エックス)デザインのグリップを備えている。・ねじ止め式なので刃の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    100
  • 刃厚(mm):
    0.8
  • 刃長(mm):
    18
  • 材質1:
    刃:合金工具鋼
  • 材質2:
    グリップ:軟質PVC2色成形
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

X(エックス)デザインのグリップを備えたスクレーパー

ハイパースクレーパー200 型番:220B

ハイパースクレーパー200
型番:220B

ハイパースクレーパー300 型番:221B

ハイパースクレーパー300
型番:221B

ハイパースクレーパー 型番:222B

ハイパースクレーパー600
型番:222B

ハイパースクレーパーの主な特長について

ねじを緩めても刃が落ちない仮止め機能付。

ねじを緩めても刃が落ちない仮止め機能付。

収納例

収納例

グリップエンドを叩いてのハードな作業も可能。

グリップエンドを叩いてのハードな作業も可能。

ねじ止め式だから刃の交換に工具不要。

ねじ止め式だから刃の交換に工具不要。

はがす、削るなどの作業に最適(使用例/型番:220B)。

はがす、削るなどの作業に最適(使用例/型番:220B)。

両手で作業ができる(使用例/型番:222B)。

両手で作業ができる(使用例/型番:222B)。

適合替刃のラインナップ

オルファカッター替刃(大)/「大型」カッターナイフ用の通常替刃。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応可能。刃厚0.5mm。

オルファカッター替刃(大)
「大型」カッターナイフ用の通常替刃。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応可能。刃厚0.5mm。

ハイパースクレーパー替刃05/「ハイパースクレーパー」用替刃(廃番商品「手楽スクレーパー」にも使用可能)。厚さ0.5mmの両研ぎ刃。

ハイパースクレーパー替刃05
「ハイパースクレーパー」用替刃(廃番商品「手楽スクレーパー」にも使用可能)。厚さ0.5mmの両研ぎ刃。

ハイパースクレーパー替刃08/ 「ハイパースクレーパー」用替刃。0.8mmの厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで叩いても刃が反りにくく、刃こぼれもしにくくなっている。片研ぎ刃。

ハイパースクレーパー替刃08
「ハイパースクレーパー」用替刃。0.8mmの厚みのある強靭な刃は、グリップエンドをハンマーで叩いても刃が反りにくく、刃こぼれもしにくくなっている。
片研ぎ刃。

ハイパースクレーパー弾力刃/「ハイパースクレーパー」用替刃(廃番商品「手楽スクレーパー」にも使用可能)。弾力性があり、刃が反ることで、下地を傷つけにくくなっている。片研ぎ刃。

ハイパースクレーパー弾力刃
「ハイパースクレーパー」用替刃(廃番商品「手楽スクレーパー」にも使用可能)。
弾力性があり、刃が反ることで、下地を傷つけにくくなっている。片研ぎ刃。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901165202970
485-8417
226
351.000
1個

2個

2,768( 3,045円 )

1日目

4901165202987
485-8425
311
396.000
1個

2個

2,717( 2,989円 )

1日目

4901165202994
485-8433
611
575.000
1個

2個

3,623( 3,985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X(エックス)デザインのグリップを備えている。
・ねじ止め式なので刃の交換に工具不要でねじを緩めても刃が落ちない仮止め機能が付いている。
・ハンマーで叩いて使えるエンドブロックを装備して、ヘッド部は衝撃に対して強い。
・片手での作業に適した200mmタイプと300mmのスタンダードタイプがある。
【用途】
・クロスはがし、床材はがしに、ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがしなどに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパースクレーパー

ハイパースクレーパー

    GスクレーパーSlim

    GスクレーパーSlim

      別たち・専用替刃

      別たち・専用替刃

        スクレーパーT-45・専用替刃

        スクレーパーT-45・専用替刃

          スクレーパー NO.9105

          スクレーパー NO.9105

            120×200mmゴムベラ

            120×200mmゴムベラ

              スクレーパー NO.9155

              スクレーパー NO.9155

                超硬ストロングスクレーパー

                超硬ストロングスクレーパー

                  59×175mmスクレーパー(ケレン用)

                  59×175mmスクレーパー(ケレン用)

                    超硬ライトスクレーパー

                    超硬ライトスクレーパー

                      スクレーパー(刃長 47.5mm)

                      スクレーパー(刃長 47.5mm)

                        超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

                        超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

                          スクレーパーT-25・専用替刃

                          スクレーパーT-25・専用替刃

                            メーカー オルファ オルファ オルファ オルファ ANEX エスコ ANEX 土牛 エスコ 土牛 NTカッター 土牛 オルファ
                            通常価格 2,717円 1,012円 347円 319円 1,066円 3,790円 1,528円 2,760円 2,516円 1,840円 503円 2,900円 319円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ スクレーパー - スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            刃幅(mm) 100 40 43 45 24 120 25 - 59 - - - 25
                            刃厚(mm) 0.8 0.25 0.6 0.45 - - - - - - - - 0.3
                            刃長(mm) 18 18 43 45 - - - - - - - - 25
                            材質1 刃:合金工具鋼 刃:ステンレス - - - - - - - - - - -

                            ハイパースクレーパー のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            炉壁断熱材の剥がし作業に
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/30
                            カッターの刃を使って剥がし作業を行っていた時に、既製品でハンドルが無いものか探してました。
                            強度もあり、刃のホールドもしっかりしているので重宝してます。
                            スクレーパの刃を一定使用でリフレッシュしたい人にはおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤の剥離に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/05
                            力を掛けやすくて良いですね。ただ大きめに剥がしたいのでもう少し刃の幅があれば良いなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常のカッター刃は使えますか?
                            A
                            はい、ご使用できます。(ご購入時に装着されているは0.8mm厚の刃になり、通常のカッター刃は0.5mm厚になります。)

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました