(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はがしヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はがしヘラ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
190円 ~ 230円
税込価格
209円 ~ 253円

【特長】・ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質1:
    ポリアセタール(POM)
  • 刃厚(mm):
    0.3
  • 刃先厚(mm):
    0.3
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
4530545000549
756-3264
16
150
1個
10

2個

190( 209円 )

1日目

65
4530545100249
756-3272
20
152
1個
10

2個

230( 253円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。
【用途】
・ポスター、シール、フィルムなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はがしヘラ

はがしヘラ

    プラスチックマルチヘラ

    プラスチックマルチヘラ

      ジラコヘラ

      ジラコヘラ

        コーキングヘラ

        コーキングヘラ

          コーキング落としヘラ 荒削用

          コーキング落としヘラ 荒削用

            ボンドヘラ

            ボンドヘラ

              ALLEX スクレパー 扇型 76mm

              ALLEX スクレパー 扇型 76mm

                ステッカースクレーパー

                ステッカースクレーパー

                  コーキングヘラ コーナー

                  コーキングヘラ コーナー

                    シリコンコーキングヘラ

                    シリコンコーキングヘラ

                      コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                      コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                        建築・工業用ヘラ 白 硬め

                        建築・工業用ヘラ 白 硬め

                          のりヘラ

                          のりヘラ

                            メーカー 井上工具 井上工具 井上工具 井上工具 ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ALLEX TONE ハンディ・クラウン 井上工具 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 井上工具
                            通常価格 190円 137円 86円 137円 427円 167円 677円 1,511円 123円 380円 123円 135円 206円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   5日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー コーキングへら コーキングへら パテベラ スクレーパー スクレーパー コーキングへら コーキングへら コーキングへら パテベラ 樹脂柄へら
                            材質1 ポリアセタール(POM) ポリアセタール(POM) - ポリアセタール(POM) - - - - - シリコンゴム - - -
                            刃厚(mm) 0.3 0.3 - 1 - - - - - 4 - - -
                            刃先厚(mm) 0.3 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - - 1個 - - 1個

                            はがしヘラのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            不要物の剥がし
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/26
                            金属ヘラも使っていますが、傷がつくことが心配な場所用に購入しました。期待通りに綺麗に剥がしても下地には傷をつけないことが確認できました、値段的にも使い捨てにできる手軽さです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました