(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーヘラD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーヘラD【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
566円 ~ 823円
税込価格
623円 ~ 905円

【特長】・ヘラ先にほどよい弾力性があります。・見た目や手触りはゴム製のようです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質1:
    エラストマー
  • 刃厚(mm):
    1
  • 色:
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
刃先厚(mm)
刃元厚(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100、125
4530545000679
756-3515
62.000
60、70
0.9
12
1個
10

2パック

2個入り

566( 623円 )

1日目

200
4530545001676
756-3566
77.000
90
0.8
8.8
1個
10

2個

823( 905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘラ先にほどよい弾力性があります。
・見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
【用途】
・パテ塗り・フィルム貼り・容器についた材料等のかき集めに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーヘラD

ラバーヘラD

    ラバーヘラ

    ラバーヘラ

      コーキングへら

      コーキングへら

        コーキングヘラ

        コーキングヘラ

          ゴムベラ No.22・No.23

          ゴムベラ No.22・No.23

            ジラコヘラ(建築・工業用)

            ジラコヘラ(建築・工業用)

              ゴムヘラ 195mm

              ゴムヘラ 195mm

                コーキング落としヘラ 仕上用

                コーキング落としヘラ 仕上用

                  シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                  シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                    コーキングパレット

                    コーキングパレット

                      のりヘラ

                      のりヘラ

                        Y型皮すき 木柄

                        Y型皮すき 木柄

                          ホワイトパテベラ

                          ホワイトパテベラ

                            メーカー 井上工具 井上工具 トラスコ中山 井上工具 SK-11 大塚刷毛製造 コーワ ハンディ・クラウン SK-11 コーワ 井上工具 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 566円 303円 377円 137円 550円 500円 448円 276円 230円 361円 206円 409円 98円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目   3日目   3日目~   1日目~   1日目~   4日目   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー コーキングへら コーキングへら その他 パテベラ - コーキングへら コーキングへら - 樹脂柄へら その他 パテベラ
                            材質1 エラストマー - - ポリアセタール(POM) - - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 1 1 - 1 - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - 1個 - - - - - - 1個 - -

                            ラバーヘラDのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品に保護用フィルムを貼るのに使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/26
                            当社の新しい樹脂製品に保護用フィルムを貼る必要が発生したので貼付けの検証用として、購入した一つです。ミスミですと種類が豊富なので手配しました。検証の結果、他に良い商品があったので、今は使っていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました