(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2621-0.3
耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml タイネツヨウスプレー クロ シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

最高600℃の耐熱に備えた耐熱用スプレー。【特長】・塗膜は600℃の耐熱性を装...

詳細情報を確認する

型番

2621-0.3 解除

Loading...

耐熱用スプレー 黒・シルバー 300の仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 乾燥が速く作業性がアップ
  • 乾燥時間:指触30分、硬化3時間
  • 容量:300ml

型番:2621-0.3

  • 色の種類:ブラック

型番:2622-0.3

  • 色の種類:シルバー
商品情報を表示

2621-0.3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2621-0.3

ブラック
4955473261211
479-7892
339
1缶(0.3L)
10

2個

2,160( 2,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高600℃の耐熱に備えた耐熱用スプレー。
【特長】
・塗膜は600℃の耐熱性を装備。
・高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れている。
・被塗物の稼働により熱がかかることで完全硬化(180℃×20分程度)。
・色の種類:2色(黒/シルバー)。
【用途】
・自動車/オードバイのマフラー/エンジン回り/ストーブの補修に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱用スプレー 黒・シルバー 300mlの型番2621-0.3のページです。
型番2621-0.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

    耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

    耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

        420ml 塩害防止塗料(黒)

        420ml 塩害防止塗料(黒)

          0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

          0.7L FRP・プラスチック用水性塗料

            300ml 耐熱スプレー

            300ml 耐熱スプレー

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                  420ml シャーシースプレー(黒)

                  420ml シャーシースプレー(黒)

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ

                      300ml 耐熱塗料(つや有)

                      300ml 耐熱塗料(つや有)

                        エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

                        エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)

                          強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                          強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                            メーカー シントーファミリー サンデーペイント アサヒペン エスコ エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン エスコ エスコ ニッぺ
                            通常価格 2,160円 1,599円 1,003円 1,170円 3,030円 1,720円 1,003円 886円 780円 894円 2,600円 1,177円 3,735円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品用途 耐熱スプレー 耐熱スプレー - その他 その他 耐熱スプレー - - シャーシースプレー - 耐熱スプレー ラッカースプレー サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            塗布時間 1.0~1.5(2回塗り) - - - - - - - - - - - -
                            指触乾燥時間 30分 - - - - - - - - - - - -
                            硬化乾燥 3時間 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱用スプレー 黒・シルバー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2622-0.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10シルバー4955473261228479-7906317-

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました