(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーシーブラック 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャーシーブラック 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円

自動車シャーシー部の補修用。【特長】・優れた付着性と耐久性。・乾燥が速く、肉持...

詳細情報を確認する

型番

2870-0.42 解除

Loading...

シャーシーブラック 420mlの仕様

製品イメージ

製品イメージ

型番:2870-0.42

  • 色の種類:黒
  • 乾燥時間:30分
  • 容量:420ml
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2870-0.42

1缶(0.42L)
10

2個

1,014( 1,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車シャーシー部の補修用。
【特長】
・優れた付着性と耐久性。
・乾燥が速く、肉持ち感がよい。
【用途】
・自動車用シャーシー部に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーシーブラック 420mlの型番2870-0.42のページです。
型番2870-0.42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーシーブラック 420ml

シャーシーブラック 420ml

    カラースプレーZERO

    カラースプレーZERO

      カラースプレーゼロ

      カラースプレーゼロ

        耐熱用スプレー 300ml

        耐熱用スプレー 300ml

          アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

          アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

            水性多用途スプレー

            水性多用途スプレー

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

                アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

                アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー

                  シントー 水性カラースプレー

                  シントー 水性カラースプレー

                    ラッカースプレー JAPAN 300ml

                    ラッカースプレー JAPAN 300ml

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml アイボリー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml アイボリー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し白

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し白

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,014円 812円 812円 1,841円 1,044円 1,057円 1,149円 1,450円 984円 499円 1,167円 994円 1,164円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   9日目  
                            商品用途 シャーシースプレー カラースプレー カラースプレー 耐熱スプレー - - - - カラースプレー カラースプレー - - -
                            ブラック - - - - イエロー - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - -
                            乾燥時間 30分(20℃) 20~30分(20℃) 20~30分(20℃) - - - - - 50分 (20℃) - - - -
                            JANコード 4955473283701 - - - - - - - - - - - -

                            シャーシーブラック 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました