(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道路標示用ペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9973702
道路標示用ペイント ドウロヒョウジヨウペイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,986円
税込単価
5,485円

溶剤タイプの道路、駐車場などの区画線引き用塗料。【特長】・速乾性のため、早期の...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 乾燥時間:
    8~10分(20℃)
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 塗布面積:
    15cm幅のラインで50~60㎡(1回塗り)
  • 内容量:
    1缶(4L)

型番

9973702 解除

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品の特長

  • 乾燥時間:5~6分
  • 塗り面積:1回塗り 15cm幅で60~70m
  • 色数:2色
  • 容量:4k

型番:9973702

  • 色の種類:ホワイト

型番:9973707

  • 色の種類:イエロー
商品情報を表示

9973702 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9973702

ホワイト
4955473822023
479-8066
1缶(4L)

2個

4,986( 5,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶剤タイプの道路、駐車場などの区画線引き用塗料。
【特長】
・速乾性のため、早期の交通開放が可能。
・アクリル樹脂なので耐摩耗性や耐候性に優れている。
【用途】
・駐車場、工場構内、倉庫内の区画線引きに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

道路標示用ペイントの型番9973702のページです。
型番9973702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道路標示用ペイント

道路標示用ペイント

    油性木部保護塗料 1.6L

    油性木部保護塗料 1.6L

      油性シリコンタフ 0.7L

      油性シリコンタフ 0.7L

        アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

        アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ

          水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

          水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

            アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

            アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

              アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

              アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L アイボリー

                アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

                アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L 空色

                  油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

                  油性多用途カラー 1.6L(上塗り可能時間:4~6h(夏)/10~15h(冬))

                    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

                    アサヒペン 油性多用途カラー 1.6L グレー

                      メーカー シントーファミリー ニッぺ ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                      通常価格 4,986円 4,528円 2,783円 2,187円 3,430円 3,808円 4,072円 4,160円 4,072円 4,245円
                      通常出荷日 1日目   4日目~   2日目   3日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~   9日目  
                      商品用途 路面用 - サビ止め塗料 - - - - - - -
                      商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - - - - - -
                      乾燥時間 8~10分(20℃) - - - - - - - - -
                      質量(g) 4000.0 - - - - - - - - -
                      材質1 アクリル樹脂 - - - - - - - - -

                      道路標示用ペイントのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      9973707
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 内容量

                      6,957円

                      ( 7,653円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      イエロー4955473822078479-8074-

                      床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました