(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性路面標示用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9973662
水性路面標示用塗料 スイセイロメンヒョウジヨウトリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,014円
税込単価
7,715円

水性タイプの道路、駐車場などの区画線引き用塗料。【特長】・水性のため安全で取扱...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    20~30分(20℃)
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    アクリルエマルション樹脂
  • 塗布面積:
    15cm幅のラインで50~60㎡(1回塗り)
  • 内容量:
    1缶(4L)

型番

9973662 解除

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 乾燥時間:20~30分
  • 塗り面積:10cm幅で70~100m
  • 色数:2色
  • 容量:4k

型番:9973662

  • 色の種類:ホワイト

型番:9973667

  • 色の種類:イエロー
商品情報を表示

9973662 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9973662

ホワイト
4955473362628
479-8040
1缶(4L)

2個

7,014( 7,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水性タイプの道路、駐車場などの区画線引き用塗料。
【特長】
・水性のため安全で取扱いが容易。
・溶剤臭や引火の危険性がない。
・超速乾性で、柔軟性のある塗膜は耐久性と耐摩耗性が優れている。
・黄色は警察庁通達による色合い。
【用途】
・駐車場、工場構内、倉庫内の区画線引きに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性路面標示用塗料の型番9973662のページです。
型番9973662に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性路面標示用塗料

水性路面標示用塗料

    [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

    [水性]多目的塗料[建物用](環境対応)

      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

      油性超耐久シリコンアクリルトタン用

        水性ビッグ10多用途 1/5L

        水性ビッグ10多用途 1/5L

          鉄部用クリヤコート

          鉄部用クリヤコート

            水性ビッグ10多用途 1.6L

            水性ビッグ10多用途 1.6L

              [水性]カラー錆止め塗料

              [水性]カラー錆止め塗料

                水性ビッグ10多用途 0.7L

                水性ビッグ10多用途 0.7L

                  水性屋上防水遮熱塗料

                  水性屋上防水遮熱塗料

                    油性高耐久鉄部用 1.6L

                    油性高耐久鉄部用 1.6L

                      油性多目的塗料 スーパー油性鉄部建物用

                      油性多目的塗料 スーパー油性鉄部建物用

                        油性高耐久鉄部用 3L

                        油性高耐久鉄部用 3L

                          メーカー シントーファミリー エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アズワン アサヒペン
                          通常価格 7,014円 2,630円 8,780円 1,040円 875円 4,796円 2,700円 2,658円 10,665円 6,107円 2,240円 8,428円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                          商品用途 路面用 建物用 屋根・トタン用 その他 サビ止め塗料 その他 サビ止め塗料 その他 遮熱 その他 建物用 その他
                          商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                          仕様 水性 水性 油性 水性 - 水性 水性 水性 水性 油性 油性 油性
                          乾燥時間 20~30分(20℃) - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 4000.0 - - - - - - - - - - -

                          水性路面標示用塗料のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          9973667
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 内容量

                          8,104円

                          ( 8,914円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          イエロー4955473362673479-8058-

                          床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました